Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

 

Switched Rack PDU

スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

ラック型 IT 機器の制御が可能

APC Brand 商品画像 Schneider Electric
Switched Rack PDU schneider.label スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。
        • 最安値
          AP7900B 商品画像 Schneider Electric

          AP7900B

          Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15
        • 最安値
          AP7902BJ 商品画像 Schneider Electric

          AP7902BJ

          Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16)5-15
        • 最安値
          AP7911B 商品画像 Schneider Electric

          AP7911B

          RACK PDU, SWITCHED, 2U, 30A, 200V, (16)C13
        • 最安値
          AP8930J 商品画像 Schneider Electric

          AP8930J

          ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本
        • 最安値
          AP8931 商品画像 Schneider Electric

          AP8931

          ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 15A、 100-120V、 (8) 5-15
        • 最安値
          AP8932 商品画像 Schneider Electric

          AP8932

          ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-20R
        • 最安値
          AP8941 商品画像 Schneider Electric

          AP8941

          Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 0A, 200/208V, (21) C13 & (3) C19
        • 最安値
          AP8958 商品画像 Schneider Electric

          AP8958

          Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19
        • 最安値
          AP8959 商品画像 Schneider Electric

          AP8959

          Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19
        • 最安値
          AP7930J 商品画像 Schneider Electric

          AP7930J

          Rack PDU, Switched, Zero U, 20A, 100V, (24) 5-15