製品レンジ
Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. 予期しない過負荷を継続して監視対象 Easy Series詳細を見るarrow2_left Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. ラック型 IT 機器の制御が可能対象 Easy Series製品の表示arrow2_left NetShelter Custom Rack PDUs
シンプルな仕上がりで仕様に適合するユニークな色の入力コードプラグおよびコンセント構成。 ユニークな仕様や用途に合わせて設計および色を刷新しながら、高品質のAPCのルック&フィールや信頼性を保っています。対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left NetShelter Rack PDU Advanced
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers. Maximizing density, speed of deployment, and availability in data center environments対象 NetShelter製品の表示arrow2_left スイッチ式 Metered-by-Outlet ラック型PDU
スイッチ式Metered-by-outlet ラック型電源分配ユニット(PDU)は、各アウトレットのリアルタイムモニタリングと、リモートスイッチのオン・オフ制御を行い、IT担当者に高度なデータセンターエネルギー管理ツールを提供しています。 コンセントごとの電力測定により、ラック型分電盤(ラックマウントPDU)で世界をリード対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left NetShelter Switched Rack PDUs
スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。 ラック型 IT 機器の制御が可能対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。 コンセントごとの電力測定により、ラック型分電盤(ラックマウントPDU)で世界をリード対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left NetShelter Metered Rack PDUs
メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。 予期しない過負荷を継続して監視対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left NetShelter Basic Rack PDUs
信頼できるラック電力分配 シュナイダーのベスト バリュー ラックPDU対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left NetShelter Power Cords
さまざまなIT機器に対応する幅広いラインアップのラックPDU電源コード IT 環境向け IEC ロック電源コード対象 NetShelter製品の表示arrow2_left 製品セレクターを起動arrow2_left ラックPDUアクセサリ
ラック型の配電用のコードホルブラケットおよび縦置き用ブラケットキット アクセサリはサードパーティーの各種ラックとコードに対応しており、NetShelterのラックやキャビネットにも対応しています。対象 NetShelter製品の表示arrow2_left ファームウェアのアップグレード
サポート対象のすべてのAPC製品のファームウェアアップグレードにより、サポートされる最新の機能を提供します。 サポート対象のすべてのAPC製品のファームウェアアップグレード製品の表示arrow2_left 各種ウィザードおよびコンフィギュレータ
1基のUPSに接続した複数サーバのためのデータ保護。 スマートUPSを管理、サポートするためのケーブル詳細を見るarrow2_left Managed Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. スマートUPSを管理、サポートするためのケーブル製品の表示arrow2_left