Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

29450 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 29450

補助

29450 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 29450
補助

auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    装置の略称
    OF
    SD
    SDE
    SDV
    製品コンポーネントタイプ
    補助接点
    適合性の範囲
    コンパクト NS1600b...3200
    コンパクト NS630b...1600
    コンパクト コンパクト NSX
    Compact Compact NG
    Compact Compact NR
    Easypact EasyPact CVS
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    Compact Compact INSJ
    Compact Compact INV
    提案形
    C4
    C5
    シグナルコンタクト組成
    1 NO/NC
    補足
    補助接点タイプ
    スタンダード
    補助接点操作
    Early-break
    Early-make
    取付モード
    Clip-on
    [Ith] 開放熱電流
    6 A
    [Ie] 定格使用電流
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 110 V
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 220/240 V
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 24 V
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 380/440 V
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 48 V
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 480 V
    利用カテゴリー AC-12: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 660/690 V
    利用カテゴリー AC-15: 0.1 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 660/690 V
    利用カテゴリー AC-15: 1.5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 480 V
    利用カテゴリー AC-15: 2 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 380/440 V
    利用カテゴリー AC-15: 4 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 220/240 V
    利用カテゴリー AC-15: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 110 V
    利用カテゴリー AC-15: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 24 V
    利用カテゴリー AC-15: 6 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 48 V
    利用カテゴリー DC-12: 0.3 A ネットワーク: DC  での 250 V
    利用カテゴリー DC-12: 0.6 A ネットワーク: DC  での 110 V
    利用カテゴリー DC-12: 2.5 A ネットワーク: DC  での 48 V
    利用カテゴリー DC-12: 6 A ネットワーク: DC  での 24 V
    利用カテゴリー DC-14: 0.03 A ネットワーク: DC  での 250 V
    利用カテゴリー DC-14: 0.05 A ネットワーク: DC  での 110 V
    利用カテゴリー DC-14: 0.2 A ネットワーク: DC  での 48 V
    利用カテゴリー DC-14: 1 A ネットワーク: DC  での 24 V
    最小負荷
    100 mA  での 24 V
    付属品 / 補用品 カテゴリー
    Spare part Compact NS630b...1600
    Spare part Compact NS1600b...3200
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/29
    サイズ 39.7 MB
    日付 18/06/19
    サイズ 22.9 MB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 13.2 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 2.6 MB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/02/07
    サイズ 204.2 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。