Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

33012 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33012

補助

33012 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33012
補助

auxiliary contact - SDE - 1 NO/NC - low level - for NS630b…3200

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    装置の略称
    SDE
    製品コンポーネントタイプ
    補助接点
    適合性の範囲
    コンパクト NS1600b...3200
    コンパクト NS630b...1600
    提案形
    C4
    C5
    シグナルコンタクト組成
    1 NO/NC
    補足
    補助接点タイプ
    微少
    取付モード
    Clip-on
    [Ie] 定格使用電流
    利用カテゴリー DC-12: 0.3 A ネットワーク: DC  での 250 V
    利用カテゴリー DC-12: 0.6 A ネットワーク: DC  での 110 V
    利用カテゴリー DC-12: 2.5 A ネットワーク: DC  での 48 V
    利用カテゴリー DC-14: 0.03 A ネットワーク: DC  での 250 V
    利用カテゴリー DC-14: 0.05 A ネットワーク: DC  での 110 V
    利用カテゴリー DC-14: 0.2 A ネットワーク: DC  での 48 V
    利用カテゴリー DC-14: 1 A ネットワーク: DC  での 24 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 110 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 220/240 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 250 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 380/440 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 48 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 480 V
    利用カテゴリー AC-15: 0.1 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 480 V
    利用カテゴリー AC-15: 1.5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 380/440 V
    利用カテゴリー AC-15: 2 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 220/240 V
    利用カテゴリー AC-15: 2.5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 110 V
    利用カテゴリー AC-15: 3 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 24 V
    利用カテゴリー AC-15: 3 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 48 V
    利用カテゴリー DC-12: 5 A ネットワーク: DC  での 24 V
    利用カテゴリー AC-12: 5 A ネットワーク: AC 50/60 Hz  での 24 V
    最小負荷
    1 mA  での 4 V DC
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/11
    サイズ 38.1 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 4.1 MB
    日付 18/10/31
    サイズ 2.6 MB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/02/07
    サイズ 204.2 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。