Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

circuit breaker Compact NS800L - 3 poles - 800 A - fixed - without trip unit

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NS630b...1600
    製品コンポーネントタイプ
    基本フレーム
    装置の略称
    Compact NS800L
    デバイス応用
    配電
    配線用遮断器の名前
    Compact NS800L
    極の説明
    3P
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    L
    アイソレーション適用
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category A
    補足
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    Rotary handle
    Toggle
    取付モード
    固定された
    取付補助
    Backplate
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    [In] 定格電流
    800 A ( 50 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV 従い IEC 60947-2
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    配線用遮断器 CT定格
    800 A
    遮断容量
    Icu 100 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 130 kA at 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Icu 150 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Icu 150 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    Ics 100 kA 500/525 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 130 kA 440 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    保護タイプ
    保護無し
    機械的耐久性
    10000 回 従い IEC 60947-2
    電気的耐久性
    2000 回 690 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-2
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2
    接続間隔
    70 mm
    高さ
    327 mm
    210 mm
    奥行き
    147 mm
    環境
    規格
    IEC 60947-2
    製品認証
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    power losses
    20 W
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    IK 保護等級
    IK07 従い EN 50102
    保護等級
    3 従い IEC 60947
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -50...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
    Need no specific recycling operations
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ドイツ語
    • スペイン語
    • 中国語
    • ロシア語
    • フランス語
    • ポルトガル語
    • イタリア語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (バージョン 3.3)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    CAD files for 33232: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (バージョン 1.0)
    Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (バージョン 1.0)
    NS 3P FIXED BASIC BREAKER (バージョン 1.0)
    日付 13/09/25
    サイズ 896.6 KB
    日付 13/09/25
    サイズ 602.4 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (バージョン 12)
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (バージョン 1.0)
    日付 18/10/31
    サイズ 234.6 KB
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (バージョン 2.0)
    日付 19/01/09
    サイズ 653.1 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。