-
特性
主要 製品群 NS630b...1600製品コンポーネントタイプ 基本フレーム装置の略称 Compact NS1000Nデバイス応用 配電配線用遮断器の名前 Compact NS1000N極の説明 4Pニュートラル位置 左ネットワークタイプ AC遮断容量コード Nアイソレーション適用 正しい 従い IEC 60947-2利用カテゴリ Category B補足 ネットワーク周波数 50/60 Hz制御タイプ Rotary handleToggle取付モード 固定された取付補助 Backplate上側の接続 Front下側の接続 Front[In] 定格電流 1000 A ( 50 °C )[Ui] 定格絶縁電圧 800 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2[Uimp] 定格インパルス耐電圧 8 kV 従い IEC 60947-2[Ue] 定格使用電圧 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2配線用遮断器 CT定格 1000 A遮断容量 Icu 30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2Icu 40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu 50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2Icu 50 kA での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2Icu 85 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2[Ics] 定格使用短絡遮断容量 Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2保護タイプ 保護無し機械的耐久性 10000 回 従い IEC 60947-2電気的耐久性 2000 回 690 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-24000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-25000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-26000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2接続間隔 70 mm[Icw] 定格短時間耐電流 19.2 kA ( 1 s ) 従い IEC 60947-2完全瞬時保護 40 kA高さ 327 mm幅 280 mm奥行き 147 mm環境 規格 IEC 60947-2製品認証 ASEFAASTALCIEpower losses 22 WIP 保護等級 IP40 従い IEC 60529IK 保護等級 IK07 従い EN 50102保護等級 3 従い IEC 60947運転周囲温度 -25...70 °Cストレージの外気温度 -50...85 °C環境維持の提供 持続可能な提供ステータス グリーンプレミアム製品RoHS (月日: YYWW) REACh 製品環境プロファイル 製品寿命指標 Need no specific recycling operations契約保証 Warranty period 18 months -
ドキュメントおよびダウンロード
言語設定- ドイツ語
- スペイン語
- 中国語
- ロシア語
- フランス語
- ポルトガル語
- イタリア語
- 英語
カタログサイズマイドキュメントに追加Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (バージョン 3.3)日付 18/11/29サイズ 39.7 MBCADサイズマイドキュメントに追加Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (バージョン 1.0)日付 18/03/21サイズ 274.5 KB日付 18/03/21サイズ 785.1 KBCAD files for 33244: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (バージョン 1.0)日付 18/12/14サイズ 229.1 KBNS 4P FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (バージョン 1.0)指示シートサイズマイドキュメントに追加Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (バージョン 12)日付 18/10/31サイズ 2.6 MB使用済み製品情報サイズマイドキュメントに追加End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (バージョン 1.0)End-of-Life Instructions Masterpact NT (バージョン 2.0) -
技術的なよくあるご質問(FAQ)
該当する結果が見つかりませんでした。技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。