Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

33321 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33321

製品

33321 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33321
製品

circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 3 poles - drawout - without trip unit

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NS630b...1600
    製品コンポーネントタイプ
    基本フレーム
    装置の略称
    Compact NS630bH
    デバイス応用
    配電
    配線用遮断器の名前
    Compact NS630bH
    極の説明
    3P
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    H
    アイソレーション適用
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category B
    補足
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    Rotary handle
    Toggle
    取付モード
    引出し
    取付補助
    Backplate
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    [In] 定格電流
    630 A ( 50 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV 従い IEC 60947-2
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    配線用遮断器 CT定格
    630 A
    遮断容量
    Icu 42 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Icu 50 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 65 kA  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Icu 70 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Icu 85 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz manual operation 従い IEC 60947-2
    保護タイプ
    保護無し
    機械的耐久性
    10000 回 従い IEC 60947-2
    電気的耐久性
    2000 回 690 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-2
    4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2
    接続間隔
    70 mm
    [Icw] 定格短時間耐電流
    19.2 kA ( 1 s ) 従い IEC 60947-2
    完全瞬時保護
    40 kA
    高さ
    327 mm
    210 mm
    奥行き
    147 mm
    環境
    規格
    IEC 60947-2
    製品認証
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    power losses
    19 W
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    IK 保護等級
    IK07 従い EN 50102
    保護等級
    3 従い IEC 60947
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -50...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
    Need no specific recycling operations
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/29
    サイズ 39.7 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic circuiit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; manually operarted withdrawable device
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/12/18
    サイズ 1.6 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 2.6 MB
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/09
    サイズ 653.1 KB
    日付 18/10/31
    サイズ 234.6 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。