Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

33443 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33443

製品

33443 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33443
製品

molded case switch-disconnector Compact NS800 NA - 800 A - 4 poles

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品名
    コンパクト NS
    装置の略称
    Compact NS800 NA
    製品コンポーネントタイプ
    断路スイッチ
    デバイス応用
    配電
    提案形
    C4
    極の説明
    4P
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    NA
    アイソレーション適用
    Yes according to IEC 60947-3
    補足
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    モータメカニズム
    取付モード
    固定された
    [Ie] 定格使用電流
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV according to IEC 60947-3
    [Ith] 開放熱電流
    800 A ( 60 °C )
    [Icw] 定格短時間耐電流
    25 kA ( 0.5 s ) according to IEC 60947-3
    4 kA ( 20 s ) according to IEC 60947-3
    [Icm] 定格短時間容量
    52 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    contact position indicator
    Yes
    visible break
    No
    機械的耐久性
    6000 cycles 従い IEC 60947-3
    電気的耐久性
    1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    接続間隔
    70 mm
    高さ
    327 mm
    280 mm
    奥行き
    147 mm
    製品重量
    18 kg
    環境
    規格
    IEC 60947-3
    製品認証
    ASEFA
    ASTA
    保護等級
    3 according to IEC 60947-3
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -50...85 °C
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/29
    サイズ 39.7 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 4.1 MB
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/09
    サイズ 653.1 KB
    日付 18/10/31
    サイズ 234.6 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。