Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

33848 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33848

補助

33848 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33848
補助

Modbus COM module - for electrically operated drawoutNS630b..1600

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    装置の略称
    Modbus COM
    製品コンポーネントタイプ
    コミュニケーションモジュール
    適合性の範囲
    コンパクト NS630b...1600
    提案形
    C4
    補足
    コミュニケーションネットワークタイプ
    Modbus
    取付モード
    引出し
    制御タイプ
    Electrically operated
    装置の場所
    基本フレーム
    [Us] 定格制御電源電圧
    24 V DC
    供給電流
    0.03 A
    高さ
    90 mm
    54 mm
    奥行き
    58 mm
    環境
    IP 保護等級
    IP40
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/29
    サイズ 39.7 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 2.6 MB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。