Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

34476 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Masterpact NW

Masterpact NW - 34476

マスターパクト NW

34476 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Masterpact NW
Masterpact NW - 34476
マスターパクト NW

コントロールユニット 5.0A

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    Masterpact NW
    製品コンポーネントタイプ
    コントロールユニット
    適合性の範囲
    マスターパクト NW08...40
    マスターパクト NW40b...63
    デバイス応用
    配電
    極の説明
    3P
    4P
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    トリップユニットの名前
    Micrologic 5.0 A
    トリップユニットの技術
    電子的な
    トリップユニットの保護機能
    選択的な保護
    トリップユニットの定格
    3200 A ( 50 °C )
    保護タイプ
    瞬時短絡保護
    過負荷保護(長時)
    短時短絡保護
    補足
    取付モード
    固定された
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    0.4...1 x In
    長限時調整レンジ
    9つの可調整セッティング
    [tr] ?????
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    0.7...24 s 6 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    熱メモリ
    20 mn
    短間調整タイプ Isd
    9つの可調整セッティング
    [Isd] 短間調整タイプ
    1.5...10 x Ir
    短時間遅延調整タイプ
    5つの可調整セッティング
    [tsd] 短時間遅延調整範囲
    0.02...0.5 s
    瞬時調整タイプ Ii
    調整可能
    瞬時調整レンジ
    2...15 x In
    オフ
    ゾーン選択インターロック ZSI
    と共に
    表示タイプ
    デジタル表示
    計測タイプ
    電流計
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 4.9 MB
    日付 18/10/31
    サイズ 4.8 MB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。