シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   MasterPact NT
47141 商品画像 Schneider Electric

47141

Green premium brand logo
47141 商品画像 Schneider Electric
47141
Green premium brand logo

circuit breaker Masterpact NT12H2 - 1250 A - 3 poles - fixed - w/o trip unit

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 主な仕様
    製品群
    Masterpact NT
    製品コンポーネントタイプ
    基本フレーム
    装置の略称
    Masterpact NT12
    配線用遮断器の名前
    Masterpact NT12H2
    極の説明
    3P
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    H2
    アイソレーション適用
    Yes conforming to IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category B
    詳細仕様
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    押しボタン
    取付モード
    固定された
    [In] 定格電流
    1250 A  での 40 °C
    [Ui] 定格絶縁電圧
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] 定格短時間容量
    88 kA 525 V AC at 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC at 50/60 Hz
    105 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz
    105 kA 440 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    配線用遮断器 CT定格
    1250 A
    遮断容量
    42 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    42 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    50 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    保護タイプ
    保護無し
    機械的耐久性
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
    電気的耐久性
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    接続間隔
    70 mm
    [Icw] 定格短時間耐電流
    20 kA 3 s 従い IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s conforming to IEC 60947-2
    42 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    完全瞬時保護
    81…99 kA
    最大遮断時間
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    高さ
    301 mm
    276 mm
    奥行き
    196 mm
    環境
    規格
    IEC 60947-2
    製品認証
    ASEFA
    LCIE
    保護等級
    3 conforming to IEC 60664-1
    使用周囲温度
    -25…70 °C
    保存周囲温度 
    -40…85 °C
    Packing Units
    パッケージのユニットタイプ1
    PCE
    パッケージ1のユニット数
    1
    パッケージ1重量
    15.69 kg
    パッケージ1の高さ
    25 cm
    パッケージ1の幅
    40 cm
    パッケージ1の長さ
    40 cm
    Offer Sustainability
    循環型製品提供状況
    グリーンプレミアム製品
    REACh宣言書
    EU RoHS宣言書
    適合
    適合
    水銀フリー
    はい
    RoHS適用除外情報