シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   MasterPact NT
47245 商品画像 Schneider Electric

47245

Green premium brand logo
47245 商品画像 Schneider Electric
47245
Green premium brand logo

circuit breaker basic frame, Masterpact NT16H1, 42 kA at 440 VAC 50/60 Hz, 1600 A, drawout, without Micrologic, 4 poles

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 主な仕様
    製品群
    Masterpact NT
    製品コンポーネントタイプ
    基本フレーム
    装置の略称
    Masterpact NT16
    配線用遮断器の名前
    Masterpact NT16H1
    極の説明
    4P
    ニュートラル位置
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    H1
    アイソレーション適用
    Yes conforming to IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category B
    詳細仕様
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    押しボタン
    取付モード
    引出し
    [In] 定格電流
    1600 A  での 40 °C
    [Ui] 定格絶縁電圧
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] 定格短時間容量
    88 kA 220/415 V AC  での 50/60 Hz
    88 kA 440 V AC  での 50/60 Hz
    88 kA 525 V AC  での 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC  での 50/60 Hz
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    配線用遮断器 CT定格
    1600 A
    遮断容量
    42 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    42 kA  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    42 kA  での 220/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    42 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    保護タイプ
    保護無し
    機械的耐久性
    12500 cycles メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    電気的耐久性
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    接続間隔
    70 mm
    [Icw] 定格短時間耐電流
    24 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s conforming to IEC 60947-2
    42 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    最大遮断時間
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    高さ
    322 mm
    358 mm
    奥行き
    276.5 mm
    環境
    規格
    IEC 60947-2
    製品認証
    LCIE
    ASEFA
    保護等級
    3 conforming to IEC 60664-1
    使用周囲温度
    -25…70 °C
    保存周囲温度 
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    循環型製品提供状況
    グリーンプレミアム製品
    REACh宣言書
    EU RoHS宣言書
    適合
    適合
    水銀フリー
    はい
    RoHS適用除外情報
    中国版RoHS規則
    中国版RoHS宣言書
    中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書 
    環境情報開示
    (資源)循環性
    PVCフリー
    はい