Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

47257 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Masterpact Switch-disconnectors

Masterpact Switch-disconnectors - 47257

製品

47257 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Masterpact Switch-disconnectors
Masterpact Switch-disconnectors - 47257
製品

switch-disconnector Masterpact NT16HA - 1600 A - 690 V - 4 poles - drawout

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    レンジ
    マスターパクト
    製品名
    マスターパクト NT
    製品コンポーネントタイプ
    断路スイッチ
    装置の略称
    Masterpact NT16
    switch-disconnector name
    Masterpact NT16HA
    デバイス応用
    Protection
    極の説明
    4P
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    [Ie] 定格使用電流
    1600 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] 定格絶縁電圧
    1000 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-3
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    12 kV 従い IEC 60947-3
    [Icm] 定格短時間容量
    75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-3
    遮断容量コード
    HA
    アイソレーション適用
    正しい 従い IEC 60947-3
    contact position indicator
    Yes
    visible break
    No
    保護等級
    3 従い IEC 60664-1
    補足
    制御タイプ
    押しボタン
    取付モード
    引出し
    取付補助
    Chassis
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    [Icw] 定格短時間耐電流
    20 kA ( 3 s ) 従い IEC 60947-3
    36 kA ( 0.5 s ) 従い IEC 60947-3
    36 kA ( 1 s ) 従い IEC 60947-3
    機械的耐久性
    12500 回 メンテナンスなし 従い IEC 60947-3
    電気的耐久性
    AC-23A: 3000 回 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-3
    AC-3: 6000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-3
    接続間隔
    70 mm
    高さ
    301 mm
    346 mm
    奥行き
    196 mm
    製品重量
    18 kg
    環境
    規格
    IEC 60947-3
    製品認証
    ASEFA
    LCIE
    運転周囲温度
    -5...70 °C
    ストレージの外気温度
    -40...85 °C
    契約保証
    Warranty period
    18 months 18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 4P; withdrawable device
    molded case switch disconnector Compact
    日付 13/11/25
    サイズ 487.3 KB
    日付 13/11/25
    サイズ 1,020.1 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/09/06
    サイズ 1.9 MB
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 12/01/18
    サイズ 650.1 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/07/31
    サイズ 979.5 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。