シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Impact Company Logo Black

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

programmable contacts M2C - for fixed circuit breaker Masterpact NT, NW

47403

arrow2_down

仕様

主な仕様
製品群MasterPact NW
MasterPact NT
レンジマスターパクト
製品コンポーネントタイププログラマブル接点
デバイス応用制御
適合性の範囲マスターパクト (マスターパクト NT) 配線用遮断器
マスターパクト (マスターパクト NW) 配線用遮断器
詳細仕様
取付モード固定された
[Ie] 定格使用電流1.5 A  での 48 V DC
1.8 A  での 24 V DC
3 A  での 380 V AC
5 A  での 240 V AC
0.15 A  での 250 V DC
0.4 A  での 125 V DC
最小負荷100 mA  での 24 V
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height3.5 cm
Package 1 Width6.0 cm
Package 1 Length8.2 cm
Package 1 Weight64.0 g
契約保証
保証18 months