シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Impact Company Logo Black

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Modbus COM module - for fixed NT

47405

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
arrow2_down

仕様

主な仕様
装置の略称Modbus COM
製品コンポーネントタイプコミュニケーションモジュール
適合性の範囲マスターパクト (マスターパクト NT)
マスターパクト (マスターパクト NT UL 489)
詳細仕様
コミュニケーションネットワークタイプModbus
取付モード固定された
装置の場所基本フレーム
[Us] 定格制御電源電圧24 V DC
最大供給電力0.03 A
高さ90 mm
54 mm