画像を回転してズーム
Standard opening voltage release second MX, MasterPact NT drawout, 380/480VAC
47455
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
持続可能な梱包
透明度
RoHS/REACh
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
リソースパフォーマンス
Sustainable packaging
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。