シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Circuit breaker frame, MasterPact NW08H2, 800A, 100kA/440VAC 50/60Hz (Icu), 3 poles, fixed, without control unit

48002

製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
透明度透明度
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

持続可能性
Green Premium™

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
製品の持続可能性を評価するためのガイド

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。