Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

48306 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Masterpact NW

Masterpact NW - 48306

Configured references

48306 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Masterpact NW
Masterpact NW - 48306
Configured references

2500A-4極-引出-コントロールユニット無し

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    Masterpact NW
    製品コンポーネントタイプ
    基本フレーム
    装置の略称
    Masterpact NW25
    配線用遮断器の名前
    Masterpact NW25H1
    極の説明
    4P
    ニュートラル位置
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    H1
    アイソレーション適用
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category B
    補足
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    押しボタン
    取付モード
    引出し
    [In] 定格電流
    2500 A ( 40 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    1000 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    12 kV 従い IEC 60947-2
    [Icm] 定格短時間容量
    143 kA 525 V AC 50/60 Hz
    143 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    配線用遮断器 CT定格
    2500 A
    遮断容量
    65 kA Icu  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    65 kA Icu  での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    65 kA Icu  での 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    65 kA Icu  での 220...240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    65 kA Icu  での 380...415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    Ics 65 kA 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 65 kA 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    保護タイプ
    保護無し
    機械的耐久性
    10000 回 メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    20000 回 メンテナンスあり 従い IEC 60947-2
    電気的耐久性
    AC-23A: 2500 回 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    AC-23A: 5000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    AC-3: 6000 回 440/690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    2500 回 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    5000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2
    接続間隔
    115 mm
    [Icw] 定格短時間耐電流
    65 kA ( 1 s ) 従い IEC 60947-2
    65 kA ( 3 s ) 従い IEC 60947-2
    最大遮断時間
    25 ms
    閉路応答時間
    < 70 ms
    高さ
    439 mm
    556 mm
    奥行き
    394.5 mm
    環境
    規格
    IEC 60947-2
    製品認証
    ASTA
    保護等級
    4 従い IEC 60664-1
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -40...85 °C
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/30
    サイズ 4 MB
    日付 18/10/30
    サイズ 4.3 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NW 08 N1 4P BASIC FRAME DRAWOUT
    日付 13/09/10
    サイズ 230.7 KB
    日付 13/09/10
    サイズ 506.4 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 3 MB
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/09/21
    サイズ 767.7 KB
    日付 11/10/17
    サイズ 608.5 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/11/20
    サイズ 290.1 KB
    日付 17/11/09
    サイズ 1 MB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。