シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
 

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

grounding kit for masterpact NW drawout

48559

arrow2_down

仕様

主な仕様
製品群MasterPact NW
レンジマスターパクト
製品コンポーネントタイプ接地用キット
オプション品 / 部品 カテゴリーオプション
適合性の範囲マスターパクト NW 配線用遮断器
取付モード引出し
梱包単位
パッケージのユニットタイプ1PCE
パッケージ1のユニット数1
パッケージ1重量26.0 g
パッケージ1の高さ2.0 cm
パッケージ1の幅15.0 cm
パッケージ1の長さ8.0 cm
契約保証
保証18 months