Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

65320 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 65320

補助

65320 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 65320
補助

programmable contacts M6C - for drawout circuit breaker Compact NS630b...1600

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NS630b...1600
    レンジ
    コンパクト
    製品コンポーネントタイプ
    プログラマブル接点
    デバイス応用
    制御
    適合性の範囲
    コンパクト - コンパクト NS 配線用遮断器
    補足
    取付モード
    引出し
    [Ie] 定格使用電流
    1.5 A DC 48 V
    1.8 A DC 24 V
    3 A AC 380 V
    5 A AC 240 V
    0.15 A DC 250 V
    0.4 A DC 125 V
    最小負荷
    100 mA at 24 V DC
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。