Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ACDC2577 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Thermal Containment

Thermal Containment - ACDC2577

ACDC2577 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Thermal Containment
Thermal Containment - ACDC2577

ブランキングパネル、42~48U SX / 42U VX、700mm

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    ブランキングパネル、42~48U SX / 42U VX、700mm
    標準のリード タイム
    特別注文 - 見積期間
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , ????? , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , Eritrea , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , モーリタニア , メキシコ , モルドバ共和国 , Mongolia , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , Suriname , スウェーデン , スイス , 台湾 , Tajikistan , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    一般
    冷媒充填
    0.0
    アンペア・ドロー(突入)
    0
    復水ポンプの容量
    0.0
    入力
    入力電力
    0 W
    取付高さ
    0 U
    通信と管理
    空きSmartSlot数
    0
    仕様・寸法
    高さ
    34.0 mm
    700.0 mm
    奥行き
    2315.0 mm
    質量
    21.19 kg
    出荷重量
    27.57 kg
    梱包時の高さ
    149.0 mm
    梱包時の幅
    800.0 mm
    梱包時の奥行き
    2099.0 mm
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
    環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/19
    サイズ 14.3 MB
    日付 18/11/23
    サイズ 753.9 KB
    日付 18/11/26
    サイズ 190.7 KB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ACDC2575-2578 - Eco-Aisle Containment System, Blanking Panel,SX42U-48U-VX 42U
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/07
    サイズ 967 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/02/03
    サイズ 55.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。