Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ACF127 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Rack Air Distribution Unit

Rack Air Distribution Unit - ACF127

ACF127 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Rack Air Distribution Unit
Rack Air Distribution Unit - ACF127

Air Removal Unitダクトキット600mm幅

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    Air Removal Unitダクトキット600mm幅
    付属
    インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アルメニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バーレーン , バングラデシュ , ベラルーシ , ベルギー , ベナン , ブータン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , ????? , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , 中国 , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コートジボワール , クロアチア , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , 東チモール , エジプト , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , ギニア , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , モーリタニア , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , ニュージーランド , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パプアニューギニア , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , ウズベキスタン , ベトナム , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    仕様・寸法
    質量
    10.92 kg
    高さ
    1829.0 mm
    699.0 mm
    奥行き
    699.0 mm
    出荷重量
    12.86 kg
    梱包時の高さ
    432.0 mm
    梱包時の幅
    699.0 mm
    梱包時の奥行き
    692.0 mm
    規格/保証
    保証
    1 年間 (部品のみ)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/12
    サイズ 322 KB
    日付 18/11/21
    サイズ 61 KB
    日付 18/11/23
    サイズ 1.5 MB
    アプリケーション・ソリューション
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Rack Air Removal Unit SX Application Guidelines
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。