Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ACF402 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Rack Air Distribution Unit

Rack Air Distribution Unit - ACF402

ACF402 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Rack Air Distribution Unit
Rack Air Distribution Unit - ACF402

ラック排気ユニット SX 100 ~ 240V 50/60HZ、NetShelter SX 750mm エンクロージャ用

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    高密度装置が多い環境では、従来型の空気分配手法が有効でないことがよくあります。 高密度装置が多数収容されているラックでは、装置がオーバーヒートし、その結果ダウンタイムが発生するおそれがあります。 Rack Air Removal Unit SX は、排熱を取り込んで暖気をプレナムに戻し、データ センタ内の高温箇所をなくすものです。 温度に応じてファン速度が自動調整されるので、ファンは効果が最大になるように動作します。 液晶ディスプレイが搭載されているので、ユーザーはラックの温度を確認すること、アラーム状態を監視すること、および、装置の設定温度を調整することができます。 ネットワーク管理カードが搭載されているので、リモート監視とリモート制御を行うことができます。 この製品は Netshelter SX/VX ラックの背面に取り付けるものなので、ラック内のスペースは使用されません。
    モデル名
    ラック排気ユニット SX 100 ~ 240V 50/60HZ、NetShelter SX 750mm エンクロージャ用
    付属
    ドキュメンテーションCD , インストールガイド , 操作および保守マニュアル
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    一般
    通気パターン
    ダクト方式 , アップフロー
    冷媒充填
    0.0
    エアフロー
    1600.0
    アンペア・ドロー(突入)
    0
    復水ポンプの容量
    0.0
    入力
    電源コードの数
    2
    定格入力電圧
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V
    入力電力
    1200 W
    入力周波数
    50/60 Hz
    取付高さ
    0 U
    入力形態
    IEC-320 C14 , NEMA 5-15P
    通信と管理
    コネクタ・パネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
    空きSmartSlot数
    0
    仕様・寸法
    高さ
    1918.0 mm
    737.0 mm
    奥行き
    254.0 mm
    質量
    77.27 kg
    出荷重量
    100.91 kg
    梱包時の高さ
    0.0 mm
    梱包時の幅
    0.0 mm
    梱包時の奥行き
    0.0 mm
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 50 °C
    保管時の温度
    0 - 50 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-4500 メートル
    1mの距離での可聴ノイズ
    79.000 dB
    規格/保証
    認証
    CE , EN 55022クラスA , EN 55024 , FCCパート15クラスA , ICES-003 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , UL規格リスト掲載 , VDE , cUL規格リスト掲載
    保証
    1 年間 (部品のみ)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/12
    サイズ 129.1 KB
    日付 18/11/21
    サイズ 61 KB
    日付 18/11/23
    サイズ 1.5 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ACF402 - Rack Air Removal Unit SX
    日付 17/02/10
    サイズ 490.7 KB
    日付 17/02/10
    サイズ 5.1 MB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/23
    サイズ 1.1 MB
    アプリケーション・ソリューション
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Rack Air Removal Unit SX Application Guidelines
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。