Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ACF502 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Rack Air Distribution Unit

Rack Air Distribution Unit - ACF502

ACF502 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Rack Air Distribution Unit
Rack Air Distribution Unit - ACF502

NetShelter SX 600mm幅 x 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ208/230VAC 50/60Hz

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    Rack Fan Tray は、Netshelter ラックから熱を排出するのに役立つ安価な製品です。 この製品はラック上部に簡単に取り付けることができます。これにより、ラック上部から熱が排出されます。 壁面取り付け型ラックの場合は、Rack Fan Tray をラック底部に取り付けることもできます。 Rack Fan Tray は、ラックの底部から上部への通気を促すように設計されています。
    モデル名
    NetShelter SX 600mm幅 x 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ208/230VAC 50/60Hz
    付属
    インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    一般
    冷媒充填
    0.0
    エアフロー
    440.0
    アンペア・ドロー(突入)
    0
    復水ポンプの容量
    0.0
    入力
    電源コードの数
    1
    定格入力電圧
    208V , 230V
    入力電力
    0 W
    入力周波数
    50/60 Hz
    取付高さ
    0 U
    入力形態
    BS1363A(英国) , IEC-320 C14 , Schuko CEE 7/7P
    通信と管理
    空きSmartSlot数
    0
    仕様・寸法
    高さ
    60.0 mm
    574.0 mm
    奥行き
    893.0 mm
    質量
    8.41 kg
    出荷重量
    12.5 kg
    梱包時の高さ
    152.0 mm
    梱包時の幅
    749.0 mm
    梱包時の奥行き
    991.0 mm
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    動作環境
    1mの距離での可聴ノイズ
    62.000 dB
    規格/保証
    認証
    CSA C22.2 No. 60950 , PSE , UL 60950 , VDE
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ACF502 - Roof Fan Tray 208-230V 50-60Hz for NSH SX 600mm
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 14/04/10
    サイズ 15.6 KB
    日付 17/02/09
    サイズ 334 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 61.7 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/21
    サイズ 605.9 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。