Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ACF503 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Rack Air Distribution Unit

Rack Air Distribution Unit - ACF503

ACF503 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Rack Air Distribution Unit
Rack Air Distribution Unit - ACF503

NetShelter SX 750mm幅 x 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    Rack Fan Tray は、Netshelter ラックから熱を排出するのに役立つ安価な製品です。 この製品はラック上部に簡単に取り付けることができます。これにより、ラック上部から熱が排出されます。 壁面取り付け型ラックの場合は、Rack Fan Tray をラック底部に取り付けることもできます。 Rack Fan Tray は、ラックの底部から上部への通気を促すように設計されています。
    モデル名
    NetShelter SX 750mm幅 x 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ
    付属
    インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルバニア , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , ブラジル , カナダ , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , パラグアイ , ペルー , プエルトリコ , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    一般
    冷媒充填
    0.0
    エアフロー
    440.0
    アンペア・ドロー(突入)
    0
    復水ポンプの容量
    0.0
    入力
    電源コードの数
    1
    定格入力電圧
    120V
    入力電力
    0 W
    入力周波数
    50/60 Hz
    取付高さ
    0 U
    入力形態
    NEMA 5-15P
    通信と管理
    空きSmartSlot数
    0
    仕様・寸法
    高さ
    60.0 mm
    724.0 mm
    奥行き
    893.0 mm
    質量
    10.24 kg
    出荷重量
    13.82 kg
    梱包時の高さ
    165.0 mm
    梱包時の幅
    914.0 mm
    梱包時の奥行き
    991.0 mm
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    動作環境
    1mの距離での可聴ノイズ
    51.000 dB
    規格/保証
    認証
    CSA C22.2 No. 60950 , PSE , UL 60950
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ACF503 - Roof Fan Tray 120V 50/60Hz for NSH SX 750mm
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 14/04/10
    サイズ 15.6 KB
    日付 17/02/09
    サイズ 334 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/21
    サイズ 605.9 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。