Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ACFD12-B 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 InRow Chilled Water

InRow Chilled Water - ACFD12-B

ACFD12-B 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 InRow Chilled Water
InRow Chilled Water - ACFD12-B

CDU Bottom/Top Mains, Top Distribution Piping

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    データセンタと周辺環境の多様な要件に対応できるように設計された熱除去ソリューションです。
    モデル名
    CDU Bottom/Top Mains, Top Distribution Piping
    付属
    インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常は 4 週間以内に発送
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    一般
    冷媒充填
    0.0
    アンペア・ドロー(突入)
    0
    復水ポンプの容量
    0.0
    入力
    入力電力
    0 W
    取付高さ
    0 U
    通信と管理
    空きSmartSlot数
    0
    仕様・寸法
    高さ
    1991.0 mm
    1070.0 mm
    奥行き
    750.0 mm
    質量
    269.56 kg
    出荷重量
    314.56 kg
    梱包時の高さ
    2159.0 mm
    梱包時の幅
    1219.0 mm
    梱包時の奥行き
    889.0 mm
    パレット当たりのユニット数
    1.0
    規格/保証
    認証
    MEA
    保証
    1 年間 (部品のみ)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit Dielectric Flange Kit (Sheet)
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit Flange Insulation Kit - Installation (Sheet)
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit (CDU) Guide for Receiving, Unpacking and Moving (Sheet)
    日付 18/11/12
    サイズ 229.8 KB
    日付 18/11/12
    サイズ 3.3 MB
    日付 18/11/12
    サイズ 3.5 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ACFD12-B - Cooling Distribution Unit, Bottom Distribution Piping
    Cooling Unit-Schneider Electric-AC-Close Coupled ACFD12-B-CDU-NetworkAir Bottom Distribution
    仕様書ガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/02/10
    サイズ 509.5 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/02/04
    サイズ 93.7 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit Receiving and Unpacking (Sheet)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。