Japan
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 概要
    モデル名
    InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き
    付属
    インストールガイド , 操作および保守マニュアル
    標準のリード タイム
    特別注文 - 見積期間
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルバニア , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , ブラジル , カナダ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , ペルー , フィリピン , プエルトリコ , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    一般
    加湿値
    6.6 ポンド/時(pounds/hour)
    通気パターン
    水平
    吸気
    リアリターン
    エアフロー
    6000.0
    吸水口の最低温度
    45.0
    復水ポンプの容量
    8.45
    入力
    電源コードの数
    2
    定格入力電圧
    200 3PH , 208 3PH
    入力電力
    14000 W
    入力周波数
    50/60 Hz
    取付高さ
    42 U
    入力形態
    ハードワイヤ4線接続(3PH+G)
    通信と管理
    コネクタ・パネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
    警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
    仕様・寸法
    高さ
    1991.0 mm
    600.0 mm
    奥行き
    1070.0 mm
    質量
    352.74 kg
    出荷重量
    463.18 kg
    梱包時の高さ
    2166.0 mm
    梱包時の幅
    850.0 mm
    梱包時の奥行き
    1137.0 mm
    パレット当たりのユニット数
    1.0
    規格/保証
    認証
    FCCパート15クラスA , カナダ産業 , UL規格リスト掲載 , cUL規格リスト掲載
    保証
    1 年間 (部品のみ) , 工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    InRow Chilled Water Product Brochure (バージョン 1)
    日付 18/12/11
    サイズ 757.2 KB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    InRow RD600/RC600 Series Modbus Register Map (バージョン 1)
    InRow Cooling Products Unpacking Guide (バージョン 3)
    日付 19/07/30
    サイズ 1 MB
    InRow RC Chilled Water Operation and Maintenance Manual (バージョン 0)
    InRow RC Chilled Water Air Conditioner Installation Manual (バージョン 1)
    InRow RC Chilled Water Operation and Maintenance Manual (バージョン 0)
    InRow RC Chilled Water Air Conditioner Online Guide (バージョン 0)
    InRow RC Chilled Water Air Conditioner Installation Manual (バージョン 1)
    InRow RC and RD 600 mm Release Notes v6.3.8 (バージョン 3)
    日付 19/06/26
    サイズ 125.2 KB
    InRow RC 600 mm Management Information Base (バージョン 0)
    日付 18/11/20
    サイズ 242.8 KB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ACRC600P-601P-602P - InRow RC, 600mm, Chilled Water with humidifier, 200-240V 400V 480V 50,60Hz (バージョン 1)
    Cooling_Unit_InRow_RC_Schneider_Electric_ACRC60X_and_ACRC60XP_BIM_Model (バージョン 0)
    仕様書ガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    InRow 冷却水冷却ユニット (バージョン 1)
    日付 19/01/14
    サイズ 4.5 MB
    InRow Chilled Water Air Conditioners Technical Specifications (バージョン 1)
    入札用仕様書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification (バージョン 0)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。
製品比較: /