Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AP5816 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Rack LCD Consoles

Rack LCD Consoles - AP5816

AP5816 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Rack LCD Consoles
Rack LCD Consoles - AP5816

17" Rack LCD Console with Integrated 16 Port Analog KVM Switch

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 購入
    概要
    説明
    The Rack LCD Console with Integrated KVM Switch combines the functionality of Rack LCD Console and Analog KVM switches in one convenient package optimizing U space in the rack environment, eliminating cable clutter, and offering a value of two products functionality in one package.
    付属
    C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable
    標準のリード タイム
    Usually in Stock
    入力
    定格入力電圧
    120~~240V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    IEC-320 C14
    コード長
    1.8 meters
    対応ハードウェア
    パネルサイズ
    432 mm
    表示色
    16
    仕様・寸法
    質量
    14 kg
    高さ
    43 mm
    483 mm
    奥行き
    711 mm
    出荷重量
    20.14 kg
    梱包時の高さ
    130 mm
    梱包時の幅
    665 mm
    梱包時の奥行き
    830 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    680 mm
    前後マウントレール最大ピッチ
    1050 mm
    取付高さ
    1 U
    Black
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 40 °C
    規格/保証
    認証
    cUL Listed , C-tick , CE , EN 60950 , FCC Part 15 Class A , GOST , IEC 60950 , Industry Canada , KCC , UL Listed , VDE
    保証
    2 years repair or replace
    規制対応
    RoHS
    Compliant
    REACH
    REACH: Contains No SVHCs
    環境面でのその他の準拠
    China RoHS
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/04/28
    サイズ 559 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/08
    サイズ 2.5 MB
    仕様書ガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Cable Configuration Guide for Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/23
    サイズ 1 MB
    日付 18/06/11
    サイズ 88.9 KB
    日付 18/06/13
    サイズ 39.8 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 465.7 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/03/18
    サイズ 509 KB
    日付 18/11/21
    サイズ 372.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。