Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AP7406 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 ラックPDUアクセサリ

ラックPDUアクセサリ - AP7406

AP7406 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 ラックPDUアクセサリ
ラックPDUアクセサリ - AP7406

ブラケットキット、Zero U PDU、HP

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    ブラケットキット、Zero U PDU、HP
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アルメニア , オーストリア , アゼルバイジャン , バーレーン , ベラルーシ , ベルギー , ベナン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , コンゴ , コンゴ民主共和国 , コートジボワール , クロアチア , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , エジプト , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グアドループ島 , ギニア , 仏領ギアナ , ハンガリー , アイスランド , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ナミビア , オランダ , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , トーゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウズベキスタン , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    対応ハードウェア
    パネルサイズ
    0
    輝度
    0 ニット
    ピクセル・ピッチ
    0.0
    表示色
    0
    LCD消費電力
    0 W
    仕様・寸法
    質量
    0.41 kg
    高さ
    70.0 mm
    114.0 mm
    奥行き
    19.0 mm
    出荷重量
    0.56 kg
    梱包時の高さ
    51.0 mm
    梱包時の幅
    216.0 mm
    梱包時の奥行き
    152.0 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    0.0
    前後マウントレール最大ピッチ
    0.0
    取付高さ
    0 U
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    垂直支柱
    0 ゲージ
    フロント・ドア
    0 ゲージ
    リア・ドア
    0 ゲージ
    ルーフ
    0 ゲージ
    EIAマウントレール
    0 ゲージ
    サイドパネル
    0 ゲージ
    動作環境
    CFM
    0
    規格/保証
    保証
    2年間の交換サービス
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/02/19
    サイズ 122.1 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/08
    サイズ 2.5 MB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。