Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AP7532J 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Basic Rack PDU

Basic Rack PDU - AP7532J

AP7532J 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Basic Rack PDU
Basic Rack PDU - AP7532J

Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15
    付属
    インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット , 工具不要の取り付けキット
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    日本
    出力
    定格出力電圧
    100V
    最大出力電流
    30 A
    出力接続
    (24) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    入力
    定格入力電圧
    100V , 120V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    NEMA L5-30P
    コード長
    3.05 メートル
    電源コードの数
    1
    最大入力電流(A)
    30 A
    負荷容量
    3000 VA
    仕様・寸法
    質量
    5.58 kg
    高さ
    1619.0 mm
    56.0 mm
    奥行き
    44.0 mm
    出荷重量
    6.48 kg
    梱包時の高さ
    2134.0 mm
    梱包時の幅
    152.0 mm
    梱包時の奥行き
    127.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    -5 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    5 - 95 %
    動作時標高
    0-4500 メートル
    保管時の温度
    -25 - 65 °C
    保管時の相対湿度
    5 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    METI Denan
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AP7532J - Rack PDU, Basic
    日付 16/02/25
    サイズ 140.3 KB
    日付 16/02/25
    サイズ 605.8 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/08
    サイズ 2.5 MB
    仕様書ガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic Rack PDU AP7532J (Sheet)
    日付 17/02/18
    サイズ 88.1 KB
    日付 17/02/18
    サイズ 88.3 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/17
    サイズ 180.8 KB
    日付 18/11/21
    サイズ 1.5 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/18
    サイズ 74.7 KB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/03/01
    サイズ 266.7 KB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Basic Rack PDUs
    日付 17/03/01
    サイズ 415.3 KB
    日付 17/03/01
    サイズ 415.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。