Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200/208V, (20) C13 & (4) C19

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200/208V, (20) C13 & (4) C19
    付属
    インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット , 工具不要の取り付けキット
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルバニア , バハマ , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , ブラジル , カナダ , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ガイアナ , ハイチ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , マルティニーク島 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , パラグアイ , ペルー , プエルトリコ , セントキッツ・ネイビス , セントビンセント・グレナディーン , 台湾 , トリニダード・トバゴ , タークス・カイコス諸島 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    出力
    定格出力電圧
    200V , 208V
    最大出力電流
    24 A
    出力接続
    (20) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    過負荷保護
    はい
    入力
    定格入力電圧
    200V , 208V , 230V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力電流低減規制 (北米)
    24 A
    入力形態
    NEMA L6-30P
    コード長
    3.05 メートル
    電源コードの数
    1
    最大入力電流(A)
    30 A
    負荷容量
    4992 VA
    仕様・寸法
    質量
    5.57 kg
    高さ
    1619.0 mm
    56.0 mm
    奥行き
    44.0 mm
    出荷重量
    6.48 kg
    梱包時の高さ
    2121.0 mm
    梱包時の幅
    152.0 mm
    梱包時の奥行き
    127.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -25 - 65 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    CSA C22.2 No. 60950-1-03 , METI Denan , PSE , UL 60950-1 , UL規格リスト掲載 , cUL規格リスト掲載
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 208 and 415V Compatibility Chart (バージョン 6)
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (バージョン 2)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic Rack PDU Installation and Quick-Start (Manual) (バージョン 0)
    PDU設置とクイックスタート(マニュアル) (バージョン 0)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AP7541 - Rack PDU, Basic, Double pole CB (バージョン 2)
    日付 19/02/07
    サイズ 655.5 KB
    日付 19/02/07
    サイズ 532 KB
    仕様書ガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic Rack PDU AP7541 (Sheet) (バージョン 1)
    日付 19/02/09
    サイズ 111.7 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    UL/C-UL Approval E177299 (バージョン 12)
    日付 18/05/23
    サイズ 97.8 KB
    DENAN Agency Approval - NBK120117-E177299 Denan PSE Approval Multiple Socket Outlet rPDU (バージョン 0)
    CCC Exemption Letter (バージョン 1)
    日付 19/02/07
    サイズ 1.5 MB
    DENAN Agency Approval - NBK190615-E177299 Denan PSE Approval Multiple Socket Outlet rPDU (バージョン 1)
    METI-Denan MEL060405-JP1042B for AP7541 Expires 5-Apr-2012 (バージョン 1)
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Rack PDU Accessories Circuit Breaker Operation (Sheet) (バージョン 1)
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EoLi - Basic Rack PDUs (バージョン 1)
    日付 19/02/07
    サイズ 676.2 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Basic Rack PDUs (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 415.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。