Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AP7580 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Basic Rack PDU

Basic Rack PDU - AP7580

AP7580 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Basic Rack PDU
Basic Rack PDU - AP7580

Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 100/120/200/208V, (4)L5-20

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 100/120/200/208V, (4)L5-20
    付属
    インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルバニア , バハマ , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , ブラジル , カナダ , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ガイアナ , ハイチ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , マルティニーク島 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , パラグアイ , ペルー , プエルトリコ , セントキッツ・ネイビス , セントビンセント・グレナディーン , トリニダード・トバゴ , タークス・カイコス諸島 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    出力
    定格出力電圧
    120V
    最大出力電流
    24 A
    出力接続
    (4) NEMA L5-20R (Battery Backup)
    常時出力
    0
    入力
    定格入力電圧
    120V , 208V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力電流低減規制 (北米)
    24 A
    入力形態
    NEMA L14-30P
    コード長
    8.53 メートル
    電源コードの数
    1
    最大ライン電流(単相)
    0 A
    最大入力電流(A)
    30 A
    負荷容量
    4992 VA
    仕様・寸法
    質量
    6.36 kg
    高さ
    89.0 mm
    437.0 mm
    奥行き
    89.0 mm
    出荷重量
    7.27 kg
    梱包時の高さ
    152.0 mm
    梱包時の幅
    521.0 mm
    梱包時の奥行き
    521.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -25 - 65 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    CSA C22.2 No. 107.1 , METI Denan , UL 1778 , UL規格リスト掲載 , cUL規格リスト掲載
    保証
    2年間の交換サービス
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic Rack PDU (Manual)
    日付 17/02/19
    サイズ 419 KB
    日付 17/02/19
    サイズ 416.9 KB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AP7580 - Rack PDU Extender, Basic
    日付 16/02/04
    サイズ 106.5 KB
    日付 16/02/04
    サイズ 188.4 KB
    AP7580 - Rack PDU Extender, Basic
    日付 16/02/25
    サイズ 135.4 KB
    日付 16/02/25
    サイズ 262.7 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/08
    サイズ 2.5 MB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    UL Canada,UL Listed
    日付 17/02/28
    サイズ 450.3 KB
    日付 17/02/28
    サイズ 4.3 KB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/03/01
    サイズ 266.7 KB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Basic Rack PDUs
    日付 17/03/01
    サイズ 415.3 KB
    日付 17/03/01
    サイズ 415.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。