Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14(90度)、0.6m

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    この独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。
    モデル名
    電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14(90度)、0.6m
    付属
    レフトアングル ジャンパー コード 3 本 , ライトアングル ジャンパー コード 3 本
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , ????? , カメルーン , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    出力
    最大出力電流
    10 A
    出力接続
    (1) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    コード長
    2
    入力
    入力形態
    IEC-320 C14
    コード長
    0.61 メートル
    電源コードの数
    6
    最大ライン電流(単相)
    10 A
    最大入力電流(A)
    10 A
    仕様・寸法
    質量
    0.7 kg
    高さ
    240.0 mm
    70.0 mm
    奥行き
    40.0 mm
    出荷重量
    0.7 kg
    梱包時の高さ
    240.0 mm
    梱包時の幅
    70.0 mm
    梱包時の奥行き
    40.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 70 °C
    動作時の相対湿度
    20 - 80 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -25 - 75 °C
    保管時の相対湿度
    20 - 80 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    CCC , PSE , VDE
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Locking IEC Power Cords Brochure (バージョン 3)
    日付 19/02/07
    サイズ 262.6 KB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Unit (AP86XX) User Guide Firmware Version 5.X.X (バージョン 4)
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EoLi - Power Cords (バージョン 1)
    日付 19/03/06
    サイズ 405.9 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Power Cords (バージョン 2)
    日付 19/03/06
    サイズ 117.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。