Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    日本
    出力
    ポート数
    1
    仕様・寸法
    質量
    0.45 kg
    高さ
    229.0 mm
    102.0 mm
    奥行き
    51.0 mm
    出荷重量
    0.45 kg
    梱包時の高さ
    229.0 mm
    梱包時の幅
    102.0 mm
    梱包時の奥行き
    51.0 mm
    コード長
    1.83 メートル
    コネクタ A
    RJ11
    コネクタ B
    DB9(シンプル・シグナリング)
    マウント ポジション
    前面
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -5 - 45 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    保証
    2年間の交換サービス
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。