Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    ラックPDU、Basic、1U、30A、208V、(4) C19s
    付属
    インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルバニア , バハマ , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , ブラジル , カナダ , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ガイアナ , ハイチ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , マルティニーク島 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , パラグアイ , ペルー , プエルトリコ , セントキッツ・ネイビス , セントビンセント・グレナディーン , トリニダード・トバゴ , タークス・カイコス諸島 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    出力
    定格出力電圧
    208V
    最大出力電流
    24 A
    出力接続
    (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    過負荷保護
    はい
    入力
    定格入力電圧
    200V , 208V , 230V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力電流低減規制 (北米)
    24 A
    入力形態
    NEMA L6-30P
    コード長
    3.05 メートル
    電源コードの数
    1
    Acceptable Input Voltage
    200-240 VAC
    最大ライン電流(単相)
    30 A
    最大入力電流(A)
    30 A
    負荷容量
    4992 VA
    仕様・寸法
    質量
    2.73 kg
    高さ
    44.0 mm
    447.0 mm
    奥行き
    64.0 mm
    出荷重量
    3.86 kg
    梱包時の高さ
    70.0 mm
    梱包時の幅
    464.0 mm
    梱包時の奥行き
    229.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -25 - 65 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    METI Denan , PSE , UL 60950 , UL規格リスト掲載 , cUL規格リスト掲載
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (バージョン 2)
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 208 and 415V Compatibility Chart (バージョン 6)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Basic Rack PDU 1 U, 208 V, 20 A (Manual) (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 618.8 KB
    Basic Rack PDU AP9559,AP9565, AP9566, AP9570 Installation Manual (バージョン 2)
    Basic Rack PDU AP9559,AP9565, AP9566, AP9570 Installation Manual (バージョン 3)
    Basic Rack PDU AP9570 (バージョン 0)
    日付 19/02/09
    サイズ 139.8 KB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AP9570 - Rack PDU, Basic, 1U 30A 208V (バージョン 2)
    日付 19/02/08
    サイズ 123.7 KB
    日付 19/02/08
    サイズ 609.9 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    CCC Exemption Letter (バージョン 0)
    日付 19/02/07
    サイズ 741.8 KB
    UL/C-UL Approval E177299 (バージョン 12)
    日付 18/05/23
    サイズ 97.8 KB
    DENAN Agency Approval - NBK190615-E177299 Denan PSE Approval Multiple Socket Outlet rPDU (バージョン 1)
    DENAN Agency Approval - NBK120117-E177299 Denan PSE Approval Multiple Socket Outlet rPDU (バージョン 0)
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EoLi - Basic Rack PDUs (バージョン 1)
    日付 19/02/07
    サイズ 676.2 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Basic Rack PDUs (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 415.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。