Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

UPS通信ケーブルに使用する延長ケーブル15フィート/5m

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    UPS通信ケーブルに使用する延長ケーブル15フィート/5m
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , ????? , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    仕様・寸法
    質量
    0.45 kg
    出荷重量
    0.45 kg
    梱包時の高さ
    229.0 mm
    梱包時の幅
    102.0 mm
    梱包時の奥行き
    51.0 mm
    コード長
    4.57 メートル
    コネクタ A
    DB9(シリアル・ストレート)
    コネクタ B
    DB9(シリアル・ストレート)
    マウント ポジション
    前面
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -15 - 45 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含む
    REACH SVHC
    2.0 - DEHP - フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
    環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EAC certificate of Smart UPS (バージョン 0)
    日付 17/04/11
    サイズ 1.6 MB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。