Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR2144BLK 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 特別ラック

特別ラック - AR2144BLK

AR2144BLK 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 特別ラック
特別ラック - AR2144BLK

NetShelter VX Seismic 42U サイド付筺体 黒

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトに追加

  • 概要
    モデル名
    NetShelter VX Seismic 42U サイド付筺体 黒
    付属
    前後ドア , キー , 上板 , サイドパネル , ユーザマニュアル
    標準のリード タイム
    特別注文 - 見積期間
    製品販売地域
    カナダ , 日本 , アメリカ合衆国
    仕様・寸法
    質量
    235.45 kg
    高さ
    2070.0 mm
    597.0 mm
    奥行き
    1072.0 mm
    出荷重量
    252.73 kg
    梱包時の高さ
    2210.0 mm
    梱包時の幅
    749.0 mm
    梱包時の奥行き
    1207.0 mm
    前後マウントレール最大ピッチ
    36.77
    取付高さ
    42 U
    パレット当たりのユニット数
    1.0
    垂直支柱
    16 ゲージ
    フロント・ドア
    16 ゲージ
    リア・ドア
    16 ゲージ
    ルーフ
    18 ゲージ
    EIAマウントレール
    14 ゲージ
    サイドパネル
    20 ゲージ
    規格/保証
    認証
    NEBS GR-63-CORE (Seismic Zone 4)
    保証
    2年間の交換サービス
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NetShelter VX Enclosures : Seismic (Manual) (バージョン 1)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AR2144BLK - Netshelter VX Seismic 42U Enclosure w sides (バージョン 6)
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NEBS Test Report for NetShelter VX Seismic Models (バージョン 0)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。