Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR3140 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 NetShelter SX

NetShelter SX - AR3140

AR3140 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 NetShelter SX
NetShelter SX - AR3140

NetShelter SX 42U 幅750mm×奥行1070mmサイド付ネットワーキングエンクロージャ 黒

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    モデル名
    NetShelter SX 42U 幅750mm×奥行1070mmサイド付ネットワーキングエンクロージャ 黒
    付属
    連結用金具 , キー , キー状のドアとサイド パネル , レベラー , 取り付け用ハードウェア , 標準装備のキャスター , サイドパネル , 垂直型ケーブル整理部品
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    対応ハードウェア
    パネルサイズ
    0
    輝度
    0 ニット
    ピクセル・ピッチ
    0.0
    表示色
    0
    LCD消費電力
    0 W
    仕様・寸法
    質量
    155.95 kg
    高さ
    1991.0 mm
    750.0 mm
    奥行き
    1070.0 mm
    出荷重量
    168.18 kg
    梱包時の高さ
    2118.0 mm
    梱包時の幅
    851.0 mm
    梱包時の奥行き
    1156.0 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    11.0
    前後マウントレール最大ピッチ
    32.25
    取付高さ
    42 U
    パレット当たりのユニット数
    1.0
    垂直支柱
    16 ゲージ
    フロント・ドア
    16 ゲージ
    リア・ドア
    16 ゲージ
    ルーフ
    18 ゲージ
    EIAマウントレール
    14 ゲージ
    サイドパネル
    18 ゲージ
    動作環境
    CFM
    0
    規格/保証
    認証
    UL 2416 , UL 60950-1
    保証
    2年間の交換サービス
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/03/04
    サイズ 1.9 MB
    日付 18/01/26
    サイズ 1.9 MB
    日付 18/11/21
    サイズ 81.3 KB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AR3140J - NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with additional mounting option AR7709 for Japan
    AR3140-AR7709 - NetShelter SX, 42U, Bottom View with AR7709 for JAPAN
    日付 16/02/25
    サイズ 558.2 KB
    日付 16/02/25
    サイズ 1.2 MB
    AR3140_Visio Stencil - NetShelter SX 42U 750mm wide x 1070mm Deep
    AR3140 - NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure
    TYPFLNGMNT - Flange Mount Rail Details-FAQ Document
    日付 18/11/21
    サイズ 1.4 MB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/08
    サイズ 201.5 KB
    日付 18/06/12
    サイズ 79.7 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 384.3 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/03/31
    サイズ 1.2 MB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/15
    サイズ 1.1 MB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Racks & Enclosures
    日付 17/02/09
    サイズ 332.3 KB
    日付 17/02/09
    サイズ 332.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。