Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR4000MV 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 NetShelter CX

NetShelter CX - AR4000MV

AR4000MV 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 NetShelter CX
NetShelter CX - AR4000MV

NetShelterCX Mini 静音ラック

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトに追加

  • 概要
    説明
    Netshelter CX Mini は小規模オフィスの IT 設備をすべて収納できるよう特別に設計されており、1 つまたは 2 つのサーバ、ネットワーク機器、および周辺機器で構成されています。 極度の騒音の削減および熱容量の緩和と、並外れた信頼性、また包括的なプラグ アンド プラグ仕様を兼ね備えています。 CX Mini はタワー型ファクタのサーバを受容できるよう設計されています。12U ラック マウント コンバージョン キット (AR4000MV12U) を使用して、ラック型ファクタのサーバを受容できるように改造することもできます。 EIA ラックは、幅 600 mm、奥行き 23.6 インチです。
    モデル名
    NetShelterCX Mini 静音ラック
    付属
    ブラッシュ ストリップ , ドア , キー , ロック可能なドア , オフィス タイプのキャスター , 3 つの IEC コンセントが付いている電源コード , 数量1 - IEC/NEMA 5-15P電源コード , 数量 1 - IEC-C13 - Shuko 入力電源コード , 数量2 - ファン , 数量 3 - IEC-C14 - NEMA 5-15R 機器アダプタ コード , 取り外しとロックが可能なリア パネル , 防音 , シートを開梱する
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ナミビア , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    入力
    定格入力電圧
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    IEC-320 C14 , NEMA 5-15P
    コード長
    0.6 メートル
    仕様・寸法
    質量
    75.0 kg
    高さ
    700.0 mm
    690.0 mm
    奥行き
    930.0 mm
    出荷重量
    80.0 kg
    梱包時の高さ
    750.0 mm
    梱包時の幅
    740.0 mm
    梱包時の奥行き
    980.0 mm
    前後マウントレール最大ピッチ
    27.56
    灰 , オーク
    パレット当たりのユニット数
    1.0
    規格/保証
    認証
    TAA準拠
    保証
    2年間 (製造者の責任による不具合)
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AR4000MV - NetShelter CX Mini soundproofed Server Room in a Box Enclosure (バージョン 2)
    AR4000MV 標準提出図面 NetShelter CX Mini ボックス型静音サーバールーム (バージョン 2)
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NetShelter CX in Small to Medium Businesses (バージョン 1)
    日付 19/02/07
    サイズ 355.3 KB
    Netshelter CX in Healthcare (バージョン 2)
    日付 19/02/06
    サイズ 64.6 KB
    NetShelter CX Mini Enclosure Brochure (バージョン 2)
    Netshelter CX Enclosure NAM Quick Reference Guide (バージョン 1)
    NetShelter CX Rack PDU Compatibilty Guide (バージョン 0)
    Netshelter CX in Retail (バージョン 1)
    日付
    サイズ 354.7 KB
    NetShelter CX Solutions for Cisco 2960 Switches (バージョン 1)
    Netshelter CX Enclosure EMEA Quick Reference Guide (バージョン 4)
    Netshelter CX in Education (バージョン 1)
    日付 19/02/06
    サイズ 374.5 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EAC Certificate Netshelter-CX Enclosure (バージョン 0)
    日付 19/02/07
    サイズ 274.4 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NetShelter CX Mini Unpacking and Installation Sheet (バージョン 2)
    技術報告書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Netshelter CX Case Study - Softcat (バージョン 1)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。