Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR4018A 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 NetShelter CX

NetShelter CX - AR4018A

AR4018A 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 NetShelter CX
NetShelter CX - AR4018A

NetShelterCX 18U 静音ラック

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    オフィス環境におけるサーバー装置とネットワーク装置を収容するための、冷却、騒音抑制、配電の各機能が組み込まれた特別なラック。
    モデル名
    NetShelterCX 18U 静音ラック
    付属
    キャスター , キー , レベラー , Rack Power Distribution Unit (PDU) , サイドパネル , シートを開梱する
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルバニア , バハマ , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , ブラジル , カナダ , ケイマン諸島 , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グレナダ , グアテマラ , ガイアナ , ハイチ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , パラグアイ , ペルー , プエルトリコ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , 台湾 , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    入力
    定格入力電圧
    100V , 120V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    NEMA 5-15P
    仕様・寸法
    質量
    131.0 kg
    高さ
    1015.0 mm
    750.0 mm
    奥行き
    1130.0 mm
    出荷重量
    157.5 kg
    梱包時の高さ
    1250.0 mm
    梱包時の幅
    800.0 mm
    梱包時の奥行き
    1200.0 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    28.35
    前後マウントレール最大ピッチ
    34.65
    取付高さ
    18 U
    灰 , オーク
    パレット当たりのユニット数
    1.0
    規格/保証
    認証
    EIA 19インチ , TAA準拠
    保証
    2年間 (製造者の責任による不具合)
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NetShelter CX Enclosure Brochure (バージョン 3)
    日付 19/02/07
    サイズ 487.3 KB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NetShelter CX Installation and Customization Manual (バージョン 2)
    990-3594A-018-JA.pdf (バージョン 2)
    日付 19/02/07
    サイズ 1 MB
    NetShelter CX Integrated Enclosure for the Office Environment Unpacking Sheet (バージョン 3)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AR4018A - NetShelter CX 18U Soundproofed Server Room in a Box Enclosure (バージョン 3)
    AR4018A-NetShelter CX 18U ボックス型静音サーバールーム (バージョン 3)
    NetShelter CX Visio Stencil (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 162.1 KB
    日付 19/02/08
    サイズ 162.1 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Netshelter CX in Education (バージョン 1)
    日付 19/02/06
    サイズ 374.5 KB
    NetShelter CX Solutions for Cisco 2960 Switches (バージョン 1)
    Netshelter CX in Healthcare (バージョン 2)
    日付 19/02/06
    サイズ 64.6 KB
    NetShelter CX - A Business Case (EURO) (バージョン 0)
    日付 19/02/07
    サイズ 96.5 KB
    NetShelter CX in Small to Medium Businesses (バージョン 1)
    日付 19/02/07
    サイズ 355.3 KB
    NetShelter CX - A Remote Management Solution (バージョン 0)
    日付 19/02/07
    サイズ 208.1 KB
    NetShelter CX - A Business Case (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 68.1 KB
    Netshelter CX in Retail (バージョン 1)
    日付 19/02/08
    サイズ 354.7 KB
    NetShelter CX Enclosure Performance Guide (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 401.7 KB
    Netshelter CX Enclosure NAM Quick Reference Guide (バージョン 1)
    NetShelter CX Rack PDU Compatibilty Guide (バージョン 0)
    日付 19/02/09
    サイズ 64.3 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EAC Certificate Netshelter-CX Enclosure (バージョン 0)
    日付 19/02/07
    サイズ 274.4 KB
    技術報告書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Netshelter CX Case Study - Softcat (バージョン 1)
    日付 19/02/08
    サイズ 467.9 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。