Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR4701 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 NetShelter CX

NetShelter CX - AR4701

AR4701 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 NetShelter CX
NetShelter CX - AR4701

Dust Filter Pack NetShelter CX Mini, 18U & 24U 小型フィルター2つ付

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    この NetShelter CX 用ダスト フィルタ パックにより、ラック全体の風媒のほこりを軽減できます。 網目状のプラスチック フィルタ材は洗浄可能で、取り外しと交換が簡単です。 NetShelter CX でダスト フィルタ パックを使用すると、ラックの保護等級 (IP) の評価が IP44 から IP54 に増加します。また、過熱、システム障害、およびデータの永久的損傷など、ほこり関連で機器に生じる問題のリスクを低減します。
    モデル名
    Dust Filter Pack NetShelter CX Mini, 18U & 24U 小型フィルター2つ付
    付属
    インストールガイド , 取り付け用ハードウェア , 数量 2 - 金属フィルタ下部カセット , 数量 2 - 下部カセット用ウォッシャブル フィルタ
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ナミビア , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パラグアイ , ペルー , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    対応ハードウェア
    パネルサイズ
    0
    輝度
    0 ニット
    ピクセル・ピッチ
    0.0
    表示色
    0
    LCD消費電力
    0 W
    仕様・寸法
    質量
    0.15 kg
    高さ
    450.0 mm
    60.0 mm
    奥行き
    25.0 mm
    出荷重量
    0.5 kg
    梱包時の高さ
    700.0 mm
    梱包時の幅
    160.0 mm
    梱包時の奥行き
    160.0 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    0.0
    前後マウントレール最大ピッチ
    0.0
    取付高さ
    0 U
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    垂直支柱
    0 ゲージ
    フロント・ドア
    0 ゲージ
    リア・ドア
    0 ゲージ
    ルーフ
    0 ゲージ
    EIAマウントレール
    0 ゲージ
    サイドパネル
    0 ゲージ
    動作環境
    CFM
    0
    規格/保証
    認証
    TAA準拠
    保証
    2年間 (製造者の責任による不具合)
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/02/17
    サイズ 251.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。