Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR7211 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 ラックのコンポーネント

ラックのコンポーネント - AR7211

AR7211 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 ラックのコンポーネント
ラックのコンポーネント - AR7211

NetShelter SX 幅600mm×奥行1200mmルーフ 黒

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。
    モデル名
    NetShelter SX 幅600mm×奥行1200mmルーフ 黒
    付属
    グロメット , インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バーレーン , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ共和国 , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , Eritrea , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , ホンジュラス , ハンガリー , アイスランド , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マラウィ , マリ , マルタ , モーリタニア , メキシコ , モルドバ共和国 , Mongolia , モロッコ , モザンビーク , ナミビア , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パラグアイ , ペルー , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スーダン , Suriname , スウェーデン , スイス , Tajikistan , タンザニア連合共和国 , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    対応ハードウェア
    パネルサイズ
    0
    輝度
    0 ニット
    ピクセル・ピッチ
    0.0
    表示色
    0
    LCD消費電力
    0 W
    仕様・寸法
    質量
    3.64 kg
    高さ
    16.0 mm
    575.0 mm
    奥行き
    908.0 mm
    出荷重量
    6.36 kg
    梱包時の高さ
    102.0 mm
    梱包時の幅
    660.0 mm
    梱包時の奥行き
    1016.0 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    0.0
    前後マウントレール最大ピッチ
    0.0
    取付高さ
    0 U
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    垂直支柱
    0 ゲージ
    フロント・ドア
    0 ゲージ
    リア・ドア
    0 ゲージ
    ルーフ
    18 ゲージ
    EIAマウントレール
    0 ゲージ
    サイドパネル
    0 ゲージ
    動作環境
    CFM
    0
    規格/保証
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/15
    サイズ 1.1 MB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Racks & Enclosures
    日付 17/02/09
    サイズ 332.3 KB
    日付 17/02/09
    サイズ 332.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。