Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AR7252 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 ラックのコンポーネント

ラックのコンポーネント - AR7252

AR7252 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 ラックのコンポーネント
ラックのコンポーネント - AR7252

NetShelter SX 幅750mm×奥行1,070mmネットワーキングルーフ 黒

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。
    モデル名
    NetShelter SX 幅750mm×奥行1,070mmネットワーキングルーフ 黒
    付属
    インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルメニア , アルバニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バハマ , バーレーン , バングラデシュ , バルバドス , ベラルーシ , ベルギー , ベリーズ , ベナン , バミューダ , ブータン , ボリビア , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブラジル , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , カナダ , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , チリ , 中国 , コロンビア , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コスタリカ , コートジボワール , クロアチア , キューバ , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , 東チモール , エクアドル , エジプト , エルサルバドル , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グレナダ , グアドループ島 , グアテマラ , ギニア , ガイアナ , 仏領ギアナ , ハイチ , ホンジュラス , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , ジャマイカ , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , メキシコ , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , オランダ領アンティル諸島 , ニュージーランド , ニカラグア , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パナマ , パプアニューギニア , パラグアイ , ペルー , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , プエルトリコ , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , トリニダード・トバゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , タークス・カイコス諸島 , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , ベトナム , バージン諸島(米国) , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    対応ハードウェア
    パネルサイズ
    0
    輝度
    0 ニット
    ピクセル・ピッチ
    0.0
    表示色
    0
    LCD消費電力
    0 W
    仕様・寸法
    質量
    7.27 kg
    高さ
    25.0 mm
    724.0 mm
    奥行き
    908.0 mm
    出荷重量
    9.56 kg
    梱包時の高さ
    1003.0 mm
    梱包時の幅
    813.0 mm
    梱包時の奥行き
    108.0 mm
    前後マウントレール最小ピッチ
    0.0
    前後マウントレール最大ピッチ
    0.0
    取付高さ
    0 U
    パレット当たりのユニット数
    0.0
    垂直支柱
    0 ゲージ
    フロント・ドア
    0 ゲージ
    リア・ドア
    0 ゲージ
    ルーフ
    0 ゲージ
    EIAマウントレール
    0 ゲージ
    サイドパネル
    0 ゲージ
    動作環境
    CFM
    0
    規格/保証
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AR7252 - NSH SX 750mm W x 1070mm D Networking Roof
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/12
    サイズ 204.9 KB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/15
    サイズ 1.1 MB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Racks & Enclosures
    日付 17/02/09
    サイズ 332.3 KB
    日付 17/02/09
    サイズ 332.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。