Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ATV12H055M2 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 インバーター Altivar ATV12

インバーター Altivar ATV12 - ATV12H055M2

Variable speed drives

ATV12H055M2 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 インバーター Altivar ATV12
インバーター Altivar ATV12 - ATV12H055M2
Variable speed drives

variable speed drive ATV12 - 0.55kW - 0.75hp - 200..240V - 1ph - with heat sink

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    Altivar 12
    製品コンポーネントタイプ
    Variable speed drive
    product destination
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    assembly style
    With heat sink
    component name
    ATV12
    セットごとの数量
    Set of 1
    EMC filter
    Integrated
    built-in fan
    Without
    相のネットワーク番号
    1 phase
    [Us] rated supply voltage
    200...240 V - 15...10 %
    motor power kW
    0.55 kW
    motor power hp
    0.75 hp
    コミュニケーションポートプロトコル
    Modbus
    line current
    8 A 200 V
    6.7 A 240 V
    speed range
    1...20
    transient overtorque
    150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
    asynchronous motor control profile
    Quadratic voltage/frequency ratio
    Sensorless flux vector control
    Voltage/frequency ratio (V/f)
    IP 保護等級
    IP20 without blanking plate on upper part
    noise level
    0 dB
    補足
    supply frequency
    50/60 Hz +/- 5 %
    コネクターのタイプ
    1 RJ45 Modbus on front face
    physical interface
    2-wire RS 485 Modbus
    transmission frame
    RTU Modbus
    transmission rate
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    number of addresses
    1...247 Modbus
    communication service
    Read holding registers (03) 29 words
    Write single register (06) 29 words
    Write multiple registers (16) 27 words
    Read/write multiple registers (23) 4/4 words
    Read device identification (43)
    prospective line Isc
    <= 1 kA
    continuous output current
    3.5 A 4 kHz
    maximum transient current
    5.3 A 60 s
    speed drive output frequency
    0.5...400 Hz
    nominal switching frequency
    4 kHz
    switching frequency
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    braking torque
    Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistor
    motor slip compensation
    Adjustable
    Preset in factory
    出力電圧
    200...240 V 3 phases
    electrical connection
    Terminal 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    tightening torque
    0.8 N.m
    insulation
    Electrical between power and control
    supply
    Internal supply for reference potentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA overload and short-circuit protection
    Internal supply for logic inputs 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA overload and short-circuit protection
    analogue input number
    1
    analogue input type
    Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
    Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
    Configurable current AI1 0...20 mA 250 Ohm
    discrete input number
    4
    discrete input type
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    discrete input logic
    Negative logic (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhm
    Positive logic (source) 0...< 5 V > 11 V
    sampling duration
    20 ms +/- 1 ms logic input
    10 ms analogue input
    linearity error
    +/- 0.3 % of maximum value analogue input
    analogue output number
    1
    analogue output type
    Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bits
    Software-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
    discrete output number
    2
    discrete output type
    Logic output LO+, LO-
    Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
    minimum switching current
    5 mA 24 V DC logic relay
    maximum switching current
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
    2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
    3 A 250 V AC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
    4 A 30 V DC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
    acceleration and deceleration ramps
    Linear from 0 to 999.9 s
    S
    U
    braking to standstill
    By DC injection <= 30 s
    保護タイプ
    Against input phase loss in three-phase
    Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
    Line supply overvoltage
    Line supply undervoltage
    Overcurrent between output phases and earth
    Overheating protection
    Short-circuit between motor phases
    frequency resolution
    0.1 Hz display unit
    Converter A/D, 10 bits analog input
    time constant
    20 ms +/- 1 ms for reference change
    マーキング
    CE
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    高さ
    143 mm
    72 mm
    奥行き
    131.2 mm
    製品重量
    0.8 kg
    functionality
    Basic
    specific application
    Commercial equipment
    discrete and process manufacturing
    Commercial equipment : mixer
    Commercial equipment : other application
    Textile : ironing
    motor starter type
    Variable speed drive
    環境
    電磁適合性
    Immunity to conducted disturbances level 3 EN/IEC 61000-4-6
    サージイミュニティ試験 level 3 EN/IEC 61000-4-5
    Voltage dips and interruptions immunity test EN/IEC 61000-4-11
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 EN/IEC 61000-4-4
    静電気放電イミュニティ試験 level 3 EN/IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-3
    electromagnetic emission
    Radiated emissions environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz shielded motor cable 5 m
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...12 kHz shielded motor cable 5 m
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2, 4 and 16 kHz shielded motor cable 10 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C1 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 20 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 50 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 50 m
    製品認証
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM
    UL
    vibration resistance
    1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz
    1.5 mm peak to peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz drive unmounted on symmetrical DIN rail
    shock resistance
    15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
    相対湿度
    5...95 % without condensation IEC 60068-2-3
    5...95 % without dripping water IEC 60068-2-3
    ストレージの外気温度
    -25...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -10...40 °C protective cover from the top of the drive removed
    40...60 °C with current derating 2.2 % per °C
    運転高度
    > 1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m 税抜き
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
    有効な
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/21
    サイズ 3.7 MB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 4 MB
    日付 17/09/21
    サイズ 162.8 KB
    日付 18/02/14
    サイズ 1.8 MB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/22
    サイズ 456.3 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 116.2 KB
    日付 18/06/22
    サイズ 381.6 KB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/12/14
    サイズ 225.5 KB
    REACh Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 0
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。