シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   インバーター Altivar ATV12
ATV12HU22M3 商品画像 Schneider Electric

ATV12HU22M3

ATV12HU22M3 商品画像 Schneider Electric
ATV12HU22M3

variable speed drive ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200..240V - 3ph - with heat sink

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 主な仕様 オモ シヨウ
    製品群
    Altivar 12
    製品コンポーネントタイプ
    Variable speed drive
    product destination
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    assembly style
    With heat sink
    component name
    ATV12
    セットごとの数量
    Set of 1
    EMC filter
    Without EMC filter
    built-in fan
    With
    相のネットワーク番号
    3 phases
    [Us] rated supply voltage
    200...240 V - 15...10 %
    motor power kW
    2.2 kW
    motor power hp
    3 hp
    コミュニケーションポートプロトコル
    Modbus
    line current
    14.9 A  での 200 V
    12.5 A  での 240 V
    speed range
    1…20
    transient overtorque
    150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
    asynchronous motor control profile
    Quadratic voltage/frequency ratio
    Sensorless flux vector control
    Voltage/frequency ratio (V/f)
    IP 保護等級
    IP20 without blanking plate on upper part
    noise level
    50 dB
    詳細仕様 ショウサイ シヨウ
    供給周波数
    50/60 Hz +/- 5 %
    コネクターのタイプ
    1 RJ45 (on front face) for Modbus
    physical interface
    2-wire RS 485 for Modbus
    transmission frame
    RTU for Modbus
    伝送レート
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    number of addresses
    1…247 for Modbus
    communication serv