Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ATV320U06M3C 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 インバーター Altivar ATV320

インバーター Altivar ATV320 - ATV320U06M3C

variable speed drives

ATV320U06M3C 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 インバーター Altivar ATV320
インバーター Altivar ATV320 - ATV320U06M3C
variable speed drives

variable speed drive ATV320 - 0,55kW - 200V - 3phase - compact

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    Altivar Machine ATV320
    製品コンポーネントタイプ
    Variable speed drive
    product specific application
    Complex machines
    装置の略称
    ATV320
    format of the drive
    Compact
    product destination
    Asynchronous motors
    Synchronous motors
    EMC filter
    Without EMC filter
    IP 保護等級
    IP20 従い EN/IEC 61800-5-1
    degree of protection
    UL type 1 with UL type 1 conformity kit
    冷却タイプ
    Fanless
    相のネットワーク番号
    3 phases
    [Us] rated supply voltage
    200...240 V (- 15...10 %)
    supply frequency
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    motor power kW
    0.55 kW の heavy duty
    motor power hp
    0.75 hp の heavy duty
    line current
    4.9 A  での 200 V の heavy duty
    4.2 A  での 240 V の heavy duty
    prospective line Isc
    5 kA
    apparent power
    1.7 kVA  での 240 V の heavy duty
    continuous output current
    3.7 A  での 4 kHz の heavy duty
    maximum transient current
    5.6 A during 60 s の heavy duty
    asynchronous motor control profile
    Voltage/frequency ratio, 2 points
    Voltage/frequency ratio, 5 points
    Flux vector control without sensor, standard
    Voltage/frequency ratio - Energy Saving, quadratic U/f
    Flux vector control without sensor - Energy Saving
    synchronous motor control profile
    Vector control without sensor
    speed drive output frequency
    0.1...599 Hz
    nominal switching frequency
    4 kHz
    switching frequency
    4...16 kHz with current derating
    2...16 kHz adjustable
    safety function
    STO (safe torque off) SIL 3
    SS1 (safe stop 1)
    SMS (safe maximum speed)
    SLS (safe limited speed)
    GDL (guard door locking)
    コミュニケーションポートプロトコル
    CANopen
    Modbus
    option card
    Communication module: CANopen daisy chain RJ45
    Communication module: CANopen SUB-D 9
    Communication module: CANopen open style terminal block
    Communication module: EtherCAT RJ45
    Communication module: DeviceNet
    Communication module: Ethernet/IP
    Communication module: Profibus DP V1
    Communication module: Profinet
    Communication module: Ethernet Powerlink
    補足
    variant
    Standard version
    出力電圧
    <= power supply voltage
    permissible temporary current boost
    1.5 x In during 60 s の heavy duty
    speed range
    1...100 with asynchronous motor in open-loop mode
    speed accuracy
    +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn
    torque accuracy
    +/- 15 %
    transient overtorque
    170...200 % of nominal motor torque
    braking torque
    <= 170 % with braking resistor during 60 s
    regulation loop
    Adjustable PID regulator
    motor slip compensation
    Automatic whatever the load
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Adjustable 0...300 %
    acceleration and deceleration ramps
    S
    U
    CUS
    Deceleration ramp automatic stop DC injection
    Deceleration ramp adaptation
    Linear
    Ramp switching
    braking to standstill
    By DC injection
    保護タイプ
    Drive: thermal protection
    Drive: overcurrent between output phases and earth
    Drive: input phase breaks
    Drive: overheating protection
    Drive: short-circuit between motor phases
    frequency resolution
    Display unit: 0.1 Hz
    Analog input: 0.012/50 Hz
    electrical connection
    Control, screw terminal: 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
    Motor/braking resistor, screw terminal: 2.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
    Power supply, screw terminal: 2.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
    コネクターのタイプ
    1 RJ45 の Modbus/CANopen on control terminal
    physical interface
    2-wire RS 485 の Modbus
    transmission frame
    RTU の Modbus
    transmission rate
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s の Modbus
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps の CANopen
    data format
    8 bits, configurable odd, even or no parity の Modbus
    type of polarization
    No impedance の Modbus
    number of addresses
    1...247 の Modbus
    1...127 の CANopen
    method of access
    Slave の CANopen
    supply
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC (+/- 5 %) current <= 10 mA (overload and short-circuit protection)
    ローカルシグナル
    1 LED green の CANopen run
    1 LED red の CANopen error
    1 LED red の drive fault
    72 mm
    重さ
    143 mm
    188 mm with EMC plate
    奥行き
    138 mm
    製品重量
    1 kg
    analogue input number
    3
    analogue input type
    Voltage (AI1): 0...10 V DC, impedance 30000 Ohm, resolution 10 bits
    Bipolar differential voltage (AI2): +/- 10 V DC, impedance 30000 Ohm, resolution 10 bits
    Current (AI3): 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA or other patterns by configuration), impedance 250 Ohm, resolution 10 bits
    discrete input number
    7
    discrete input type
    Programmable (sink/source) (DI1...DI4): 24...30 V DC: level 1 PLC
    Programmable as pulse input 20 kpps (DI5): 24...30 V DC: level 1 PLC
    Switch-configurable PTC probe (DI6): 24...30 V DC
    Safe torque off (STO): 24...30 V DC, impedance 1500 Ohm
    discrete input logic
    Negative logic (sink): : DI1...DI6, > 19 V (state 0) < 13 V (state 1)
    Positive logic (source): : DI1...DI6, < 5 V (state 0) > 11 V (state 1)
    analogue output number
    1
    analogue output type
    Software-configurable current (AQ1): 0...20 mA, impedance 800 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable voltage (AQ1): 0...10 V, impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    sampling duration
    Analog input (AI1, AI2, AI3): 2 ms
    Analog output (AQ1): 2 ms
    accuracy
    Analog input AI1, AI2, AI3: +/- 0.2 % for a temperature of -10...60 °C
    Analog input AI1, AI2, AI3: +/- 0.5 % for a temperature of 25 °C
    Analog output AQ1: +/- 1 % for a temperature of 25 °C
    Analog output AQ1: +/- 2 % for a temperature of -10...60 °C
    linearity error
    Analog input (AI1, AI2, AI3): +/- 0.2...0.5 % of maximum value
    Analog output (AQ1): +/- 0.3 %
    discrete output number
    3
    discrete output type
    Configurable relay logic NO/NC (R1A, R1B, R1C): electrical durability 100000 回
    Configurable relay logic NO (R2A, R2B): electrical durability 100000 回
    Logic (LO)
    refresh time
    Logic input (DI1...DI6): 8 ms (+/- 0.7 ms)
    Relay output (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Relay output (R2A, R2C): 2 ms
    minimum switching current
    Relay output (R1, R2): 5 mA  での 24 V DC
    maximum switching current
    Relay output (R1) での resistive load (cos phi = 1: 3 A  での 250 V AC
    Relay output (R1) での resistive load (cos phi = 1: 4 A  での 30 V DC
    Relay output (R1, R2) での inductive load (cos phi = 0.4: 2 A  での 250 V AC
    Relay output (R1, R2) での inductive load (cos phi = 0.4: 2 A  での 30 V DC
    Relay output (R2) での resistive load (cos phi = 1: 5 A  での 250 V AC
    Relay output (R2) での resistive load (cos phi = 1: 5 A  での 30 V DC
    discrete and process manufacturing
    Hoisting self erecting
    Material handling carousel
    Material handling conveyor
    Material handling lifting platfrom
    Material handling palletizers - medium performance
    Material handling transfer table
    Material handling turn table
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) cutting - medium accuracy
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) drilling
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) saw
    Packaging bagging
    Packaging feed conveyor low performance
    Packaging filling bottles - intermittent operation
    Packaging linear labeling
    Packaging other application
    Packaging stretching wrapping
    Packaging tray take
    Textile knitting
    Textile printing machines
    Textile spinning
    Washing machines car
    Washing machines other application
    Hoisting standard crane - travelling or trolley
    power range
    0.55...1 kW 200...240 V 3 phases
    motor starter type
    Variable speed drive
    環境
    isolation
    Between power and control terminals
    insulation resistance
    > 1 mOhm  での 500 V DC for 1 minute to earth
    power dissipation in W
    40 W (fanless)  での 200 V, 4 kHz
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    電磁適合性
    Conducted radio-frequency immunity test 従い IEC 61000-4-6 level 3
    Electrical fast transient/burst immunity test 従い IEC 61000-4-4 level 4
    静電気放電イミュニティ試験 従い IEC 61000-4-2 level 3
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test 従い IEC 61000-4-3 level 3
    Voltage dips and interruptions immunity test 従い IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test 従い IEC 61000-4-5 level 3
    保護等級
    2 従い EN/IEC 61800-5-1
    vibration resistance
    1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) 従い EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) 従い EN/IEC 60068-2-6
    shock resistance
    15 gn during 11 ms 従い EN/IEC 60068-2-27
    相対湿度
    5...95 % without condensation 従い IEC 60068-2-3
    5...95 % without dripping water 従い IEC 60068-2-3
    ambient air temperature for operation
    -10...50 °C 税抜き
    50...60 °C with derating factor
    ストレージの外気温度
    -25...70 °C
    運転高度
    <= 1000 m 税抜き
    1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
    環境特性
    Chemical pollution resistance class 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S2 EN/IEC 60721-3-3
    standards
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    製品認証
    CSA
    NOM 117
    UL
    RCM
    EAC
    マーキング
    CE
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/04
    サイズ 9.5 MB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/09/12
    サイズ 1 MB
    日付 18/08/20
    サイズ 1.2 MB
    日付 16/04/01
    サイズ 4.5 MB
    日付 18/05/23
    サイズ 2.5 MB
    日付 17/07/20
    サイズ 4.7 MB
    日付 17/09/21
    サイズ 388.9 KB
    日付 17/09/21
    サイズ 6.5 MB
    日付 18/08/16
    サイズ 10.2 MB
    日付 18/06/11
    サイズ 191.6 KB
    日付 17/05/29
    サイズ 9.4 MB
    日付 16/06/16
    サイズ 8.6 MB
    日付 17/03/27
    サイズ 4.7 MB
    日付 16/06/20
    サイズ 1.2 MB
    日付 18/01/08
    サイズ 1.4 MB
    日付 18/07/21
    サイズ 185.8 KB
    日付 18/02/19
    サイズ 1.8 MB
    日付 17/02/09
    サイズ 2.2 MB
    日付 17/02/13
    サイズ 1.2 MB
    日付 17/03/27
    サイズ 544.6 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/07
    サイズ 2.2 MB
    日付 18/05/31
    サイズ 381.8 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 42.2 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 219.2 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/12/21
    サイズ 711.5 KB
    日付 18/08/20
    サイズ 751.8 KB
    日付 16/09/01
    サイズ 3.1 MB
    日付 16/08/11
    サイズ 3.9 MB
    日付 17/09/21
    サイズ 845.8 KB
    EDSファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/30
    サイズ 106.2 KB
    日付 18/06/11
    サイズ 25.4 KB
    日付 18/05/18
    サイズ 143.3 KB
    日付 18/03/27
    サイズ 50.9 KB
    日付 16/12/08
    サイズ 155.4 KB
    日付 17/11/16
    サイズ 70.5 KB
    日付 16/12/08
    サイズ 53.7 KB
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/11/17
    サイズ 705 KB
    GDSファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/18
    サイズ 79 KB
    日付 18/05/24
    サイズ 76.1 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/10/25
    サイズ 11.1 MB
    REACh宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/07
    サイズ 0
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/07
    サイズ 0
    ソフトウェア - プリセールス
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/23
    サイズ 284.4 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。