Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ATV950D75N4E 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 プロセスドライブ Altivar ATV900

プロセスドライブ Altivar ATV900 - ATV950D75N4E

Drive Products

ATV950D75N4E 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 プロセスドライブ Altivar ATV900
プロセスドライブ Altivar ATV900 - ATV950D75N4E
Drive Products

variable speed drive - ATV950 - 75kW - 400/480V- w braking unit/switch - IP55

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    Altivar Process ATV900
    製品コンポーネントタイプ
    Variable speed drive
    デバイス応用
    Industrial application
    装置の略称
    ATV950
    variant
    With load break switch
    With braking chopper
    product destination
    Asynchronous motors
    Synchronous motors
    取付モード
    Wall mount
    IP 保護等級
    IP55 従い IEC 61800-5-1
    冷却タイプ
    強制対流
    supply frequency
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    network number of phases
    3 phases
    [Us] rated supply voltage
    380...480 V (- 15...10 %)
    motor power kW
    75 kW (normal duty)
    motor power hp
    100 hp (normal duty)
    line current
    131.3 A  での 380 V (normal duty)
    prospective line Isc
    50 kA
    apparent power
    93.7 kVA  での 480 V (normal duty)
    continuous output current
    145 A  での 2.5 kHz (normal duty)
    maximum transient current
    174 A during 60 s (normal duty)
    asynchronous motor control profile
    Constant torque standard
    Variable torque standard
    Optimized torque mode
    synchronous motor control profile
    Permanent magnet motor
    Synchronous reluctance motor
    speed drive output frequency
    0.1...599 Hz
    nominal switching frequency
    2.5 kHz
    switching frequency
    1...8 kHz adjustable
    safety function
    STO (safe torque off) SIL 3
    discrete input logic
    16 preset speeds
    コミュニケーションポートプロトコル
    Ethernet/IP
    Modbus serial
    Modbus TCP
    option card
    Slot A: communication module の Profibus DP V1
    Slot A: communication module の Profinet
    Slot A: communication module の DeviceNet
    Slot A: communication module の CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module の CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module の CANopen screw terminals
    Slot A: communication module の EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B/slot C : output relay extension module
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    補足
    出力電圧
    <= power supply voltage
    motor slip compensation
    Adjustable
    Automatic whatever the load
    Can be suppressed
    Not available in permanent magnet motor law
    acceleration and deceleration ramps
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    braking to standstill
    By DC injection
    保護タイプ
    Motor : thermal protection
    Motor : safe torque off
    Motor : motor phase break
    Drive : thermal protection
    Drive : safe torque off
    Drive : overheating
    Drive : overcurrent between output phases and earth
    Drive : overload of output voltage
    Drive : short-circuit protection
    Drive : motor phase break
    Drive : overvoltages on the DC bus
    Drive : line supply overvoltage
    Drive : line supply undervoltage
    Drive : line supply phase loss
    Drive : overspeed
    Drive : break on the control circuit
    frequency resolution
    Display unit : 0.1 Hz
    Analog input : 0.012/50 Hz
    electrical connection
    Control, screw terminal : 0.5...1.5 mm²
    コネクターのタイプ
    2 RJ45 (on the control block) の Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) の Modbus serial
    physical interface
    2-wire RS 485 の Modbus serial
    transmission frame
    RTU の Modbus serial
    transmission rate
    10/100 Mbit/s の Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    exchange mode
    Half duplex, full duplex, autonegotiation の Ethernet IP/Modbus TCP
    data format
    8 bits, configurable odd, even or no parity の Modbus serial
    type of polarization
    No impedance の Modbus serial
    number of addresses
    1...247 for Modbus serial
    method of access
    Slave の Modbus TCP
    supply
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19...30 V) current <= 1.25 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 % current <= 10 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21...27 V) current <= 200 mA (overload and short-circuit protection)
    ローカルシグナル
    3 mono/dual colour LED for local diagnostic
    5 dual colour LED for embedded communication status
    2 dual colour LED for communication module status
    1 red LED for presence of voltage
    345 mm
    高さ
    1250 mm
    奥行き
    436 mm
    製品重量
    89.3 kg
    analogue input number
    3
    analogue input type
    Software-configurable voltage AI1, AI2, AI3 : 0...10 V DC impedance 30 kOhm, resolution 12 bits
    discrete input number
    10
    discrete input type
    Programmable DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedance 3.5 kOhm
    Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm
    input compatibility
    Discrete input STOA, STOB: level 1 PLC 従い EN/IEC 61131-2
    Discrete input DI1...DI8: level 1 PLC 従い EN/IEC 61131-2
    Pulse input DI7, DI8: level 1 PLC 従い IEC 65A-68
    analogue output number
    2
    discrete output number
    2
    sampling duration
    Discrete input DI1...DI8: 2 ms (+/- 0.5 ms)
    Pulse input DI7, DI8: 5 ms (+/- 1 ms)
    Analog input AI1, AI2, AI3: 1 ms (+/- 1 ms)
    Analog output AQ1, AQ2: 5 ms (+/- 1 ms)
    accuracy
    Analog input AI1, AI2, AI3 : +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    linearity error
    Analog input AI1, AI2, AI3 : +/- 0.15 % of maximum value
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 0.2 %
    maximum switching current
    Relay output R1 での inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A  での 250 V AC
    Relay output R1 での inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A  での 30 V DC
    Relay output R2, R3 での inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A  での 250 V AC
    Relay output R2, R3 での inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A  での 30 V DC
    Relay output R1 での resistive load (cos phi = 1) : 3 A  での 250 V AC
    Relay output R1 での resistive load (cos phi = 1) : 3 A  での 30 V DC
    Relay output R2, R3 での resistive load (cos phi = 1) : 5 A  での 250 V AC
    Relay output R2, R3 での resistive load (cos phi = 1) : 5 A  での 30 V DC
    relay output number
    3
    relay output type
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 回
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 1000000 回
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 1000000 回
    refresh time
    Relay output R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0.5 ms)
    minimum switching current
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA  での 24 V DC
    isolation
    Between power and control terminals
    IP degree of protection
    IP55
    環境
    insulation resistance
    > 1 mOhm  での 500 V DC for 1 minute to earth
    noise level
    69.9 dB 従い 86/188/EEC
    vibration resistance
    1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) 従い IEC 60068-2-6
    shock resistance
    15 gn during 11 ms 従い IEC 60068-2-27
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    THDI
    <= 48 % from 80...100 % of load 従い IEC 61000-3-12
    電磁適合性
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 従い IEC 61000-4-5
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 従い IEC 61000-4-4
    静電気放電イミュニティ試験 level 3 従い IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 従い IEC 61000-4-3
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 従い IEC 61000-4-6
    保護等級
    2 EN/IEC 61800-5-1
    環境特性
    Chemical pollution resistance class 3C3 従い EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 従い EN/IEC 60721-3-3
    相対湿度
    5...95 % without condensation 従い IEC 60068-2-3
    ambient air temperature for operation
    -15...40 °C without derating
    ストレージの外気温度
    -40...70 °C
    運転高度
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m 税抜き
    standards
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (environment 1 category C2)
    EN/IEC 61800-3 (environment 2 category C3)
    製品認証
    TÜV
    REACH
    マーキング
    CE
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ソフトウェア - リリース
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal (U0.83)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 15/12/01
    サイズ 1.4 MB
    日付 18/10/03
    サイズ 118.2 KB
    日付 18/03/01
    サイズ 768.3 KB
    日付 15/08/18
    サイズ 1.8 MB
    日付 18/10/19
    サイズ 6.5 MB
    日付 18/06/26
    サイズ 2 MB
    日付 18/11/18
    サイズ 11.1 MB
    日付 18/10/10
    サイズ 2.4 MB
    日付 18/11/18
    サイズ 284 KB
    日付 18/10/10
    サイズ 5.2 MB
    日付 18/06/26
    サイズ 1.5 MB
    日付 18/10/10
    サイズ 5.2 MB
    日付 18/11/06
    サイズ 1.2 MB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/12
    サイズ 44 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 174.5 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 374.9 KB
    日付 18/06/19
    サイズ 48.3 KB
    日付 18/12/06
    サイズ 1.3 MB
    日付 18/12/06
    サイズ 11.5 MB
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE
    日付 18/05/23
    サイズ 154.2 KB
    日付 18/05/23
    サイズ 10.4 MB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/02/23
    サイズ 5.1 MB
    日付 18/02/23
    サイズ 4.1 MB
    日付 18/02/22
    サイズ 3.7 MB
    日付 18/02/23
    サイズ 4.2 MB
    日付 18/04/27
    サイズ 2.7 MB
    日付 17/09/21
    サイズ 1.5 MB
    日付 18/09/28
    サイズ 9.2 MB
    EDSファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/18
    サイズ 26.6 KB
    日付 18/11/18
    サイズ 26.5 KB
    日付 18/11/18
    サイズ 26.5 KB
    日付 18/10/30
    サイズ 106.2 KB
    日付 18/06/11
    サイズ 26.5 KB
    日付 18/05/18
    サイズ 143.3 KB
    日付 16/12/08
    サイズ 155.4 KB
    日付 17/11/16
    サイズ 70.5 KB
    日付 16/12/08
    サイズ 53.7 KB
    日付 18/10/10
    サイズ 4.2 KB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    GDSファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/18
    サイズ 79 KB
    日付 18/05/24
    サイズ 76.1 KB
    海洋・船舶の証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/29
    サイズ 4 MB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/09/12
    サイズ 271.2 KB
    REACh Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/04
    サイズ 0
    RoHs Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/04
    サイズ 0
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。