シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   Modicon M258
BMXXCAUSBH018 商品画像 Schneider Electric

BMXXCAUSBH018

BMXXCAUSBH018 商品画像 Schneider Electric
BMXXCAUSBH018

USB PC or terminal connecting cable - for M340 processor - 1.8 m

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 主な仕様 オモ シヨウ
    製品群
    Modicon M340 automation platform
    Modicon M262
    オプション品 / 部品 カテゴリー
    Connection accessories
    付属品 / 補用品 形式
    Terminal port/USB cordset
    accessory / separate part designation
    3.4" small touch screen panel
    3.5" small touch screen panel
    オプション品 / 部品 対応
    Graphic terminal XBTGT, XBTGK, XBTGTW
    PC terminal
    レンジの互換性
    Harmony GTO
    Modicon M262
    ケーブルの長さ
    1.8 m
    詳細仕様 ショウサイ シヨウ
    electrical connection
    1 connector USB Type A
    1 connector mini B USB (M340 processor)
    質量
    0.065 kg
    梱包単位
    パッケージのユニットタイプ1
    PCE
    パッケージ1のユニット数
    1
    パッケージ1重量
    53 g
    パッケージ1の高さ
    2.5 cm
    パッケージ1の幅
    3.5 cm
    パッケージ1の長さ
    16 cm
    環境維持の提供
    EU RoHS宣言書
    自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
    適合
    有毒重金属フリー
    はい
    水銀フリー
    はい
    RoHS適用除外情報
    中国版RoHS規則
    環境情報開示
    契約保証
    保証
    18 months