シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Circuit breaker, ComPacT NS1000H, 70kA at 415VAC, 4P, fixed, manually operated, MicroLogic 5.0A control unit, 1000A

C100H45AFM

極の説明:

定格電流:

遮断容量:

トリップユニットの名前:

Environmental Data
二酸化炭素排出量 (kg CO2 eq.)
755
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
information_stroke
この製品は、シュナイダーエレクトリックまたはシュナイダーエレクトリックのパートナー回収プログラムに含まれています。
No
arrow2_down
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。