シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Circuit breaker basic frame, ComPacT NSX160L, 150kA/415VAC, 3 poles, 160A frame rating, without trip unit

C16L3

極の説明:

遮断容量:

Environmental Data
二酸化炭素排出量 (kg CO2 eq.)
155
BVB
information_stroke
スウェーデンのNGOであるByggvarubedömningenは、建築材料の環境評価に関する基準を策定しました。
承諾済み
China Green Designed製品
information_stroke
特定の特性について政府の基準を満たすことを認定された製品
はい
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
回収
information_stroke
この製品は、シュナイダーエレクトリックまたはシュナイダーエレクトリックのパートナー回収プログラムに含まれています。
No
arrow2_down
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。